;

Square diffuser with plenum _ DFCU

Unique ref.: AirQ_DFCU_CPX
Tillverkare: Airzone
Produktfamilj: AirQ
Produktgrupp: Air diffusor
Datum för publicering: 2017-11-17
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (3)
Square diffuser DFCU-PX with plenum that enables the air flow supply in four directions. Plenum made in galvanized Steel. Mechanical flow regulation. Lateral connection for round ducts.

Available sizes from 150 to 375. Plenum is optional


Huvudmaterial: Aluminium
Sekundärt material: Galvanized steel
Designad i: Spain
Tillverkad i: Spain

BIMobject kategori: VVS - Kanalsystem
IFC-klassifikation: Distribution Control Element
UNSPSC-namn: Air diffusers
UNSPSC-kod: 40101505
Uniclass 1.4 Kod: JU30
Uniclass 1.4 Beskrivning: Air conditioning systems
Uniclass 2.0 Kod: SS-65-80
Uniclass 2.0 Beskrivning: Air Conditioning Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_65_80
Uniclass 2015 Beskrivning: Air conditioning systems
NBS Reference Kod: 65-80
NBS Reference Beskrivning: Air Conditioning Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 09 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Electric and Electronic Control System for HVAC
OmniClass-nummer: 23-33 49 00
OmniClass-rubrik: HVAC Ductwork
CSI UniFormat II Code: D3090
CSI UniFormat II Title: Other HVAC Systems & Equipment
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • France
  • Italy
  • Portugal
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Ductwork

Namn Värde
Material Aluminum
Width 150 mm — 375 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Namn Värde
Material Aluminum

BIMobject®