| Ref. unike: | 71100000 |
|---|---|
| Markë: | hansgrohe |
| Familja e produktit: | Logis |
| Grupi i produkteve: | Basin mixers |
| Gjersia (mm): | 48 |
| Lartësi (mm): | 164 |
| Thellsia (mm): | 167 |
| Data e publikimit: | 2017-03-14 |
| Numri i botimeve: | 1 |
| Lloj: | Objekt (një objekt të vetëm) |
| Url produkti: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--71100000 |
|---|---|
| Udhezime instalimi: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--71100000 |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Certifikimi i produktit: | |
| Përshkrimi teknik: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--71100000 |
| Video udhëzuese: | |
| Kodi GTIN: | 4011097738581 |
Kodi Qr përfshin URL statik më poshtë dhe do t'ju kthejë në këtë faqe nëse skanohen nga një pajisje si iPhone ose telefon i menqur
https://bimobject.com/sq/hansgrohe/product/71100000
| Materiali kryesor: | Chrome |
|---|---|
| Materiali i mesëm: | |
| Projektuar në: | Germany |
| Prodhuar në: | Germany |
| Pesha Neto (Kg): | 1.91 |
| Kategoritë BIMobject: | Sanitary - Taps & Mixers |
|---|---|
| IFC klasifikim: | Sanitary Terminal |
| Uniclass 1.4 Kod: | L725111 |
| Uniclass 1.4 Përshkrimi: | Mixer taps |
| Uniclass 2.0 Kod: | PR-35-06-82 |
| Uniclass 2.0 Përshkrimi: | Shower Mixers |
| Uniclass 2015 Kod: | Pr_40_20_87 |
| Uniclass 2015 Përshkrimi: | Taps and water supply outlet fittings |
| NBS Reference Kod: | 35-06-82 |
| NBS Reference Përshkrimi: | Shower Mixers |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 01 52 19 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Sanitary Facilities |
| OmniClass Numër: | 23-31 11 00 |
| OmniClass Titull: | Faucets |
| CSI UniFormat II Code: | D2020 |
| CSI UniFormat II Title: | Domestic Water Distribution |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Emri | Vlerë |
|---|---|
| COBie.Component.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Component.CreatedOn | 2/20/2017 12:00:00 AM |
| COBie.Component.Description | Logis single lever basin mixer 100 with pop-up waste set |
| COBie.Component.Name | Logis single lever basin mixer 100 71100000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Emri | Vlerë |
|---|---|
| COBie.Type.AssetType | fixed |
| COBie.Type.Color | chrome |
| COBie.Type.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.CreatedOn | 2/20/2017 12:00:00 AM |
| COBie.Type.Description | Logis single lever basin mixer 100 with pop-up waste set |
| COBie.Type.Manufacturer | hansgrohe |
| COBie.Type.ModelNumber | 71100000 |
| COBie.Type.ModelReference | 71100000 |
| COBie.Type.Name | Logis single lever basin mixer 100 71100000 |
| COBie.Type.WarrantyDescription | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
| COBie.Type.WarrantyDurationLabor | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationParts | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationUnit | years |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorParts | info@hansgrohe.com |
Të gjitha objektet e BIM janë produkte reale nga prodhuesit e vërtetë të konfirmuar dhe miratuar