| Ref. unike: | 31184000 |
|---|---|
| Markë: | hansgrohe |
| Familja e produktit: | Metris |
| Grupi i produkteve: | Basin mixers |
| Gjersia (mm): | 48 |
| Lartësi (mm): | 327 |
| Thellsia (mm): | 232 |
| Data e publikimit: | 2019-03-26 |
| Numri i botimeve: | 1 |
| Lloj: | Objekt (një objekt të vetëm) |
| Url produkti: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31184000 |
|---|---|
| Udhezime instalimi: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31184000 |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Certifikimi i produktit: | |
| Përshkrimi teknik: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31184000 |
| Video udhëzuese: | |
| Kodi GTIN: | 4011097692319 |
Kodi Qr përfshin URL statik më poshtë dhe do t'ju kthejë në këtë faqe nëse skanohen nga një pajisje si iPhone ose telefon i menqur
https://bimobject.com/sq/hansgrohe/product/31184000
| Materiali kryesor: | Chrome |
|---|---|
| Materiali i mesëm: | |
| Projektuar në: | Germany |
| Prodhuar në: | Germany |
| Pesha Neto (Kg): | 2.73 |
| Kategoritë BIMobject: | Sanitary - Taps & Mixers |
|---|---|
| IFC klasifikim: | Sanitary Terminal |
| Emri i UNSPSC: | Sanitary ware |
| Kodi i UNSPSC: | 301815 |
| Uniclass 1.4 Kod: | L725111 |
| Uniclass 1.4 Përshkrimi: | Mixer taps |
| Uniclass 2.0 Kod: | PR-31-75 |
| Uniclass 2.0 Përshkrimi: | Sanitary Accessories |
| Uniclass 2015 Kod: | Pr_40_20_87_98 |
| Uniclass 2015 Përshkrimi: | Washbasin taps |
| NBS Reference Kod: | 31-75 |
| NBS Reference Përshkrimi: | Sanitary Accessories |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 39 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
| OmniClass Numër: | 23-31 11 00 |
| OmniClass Titull: | Faucets |
| CSI UniFormat II Code: | D2010 |
| CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
| Emri | Vlerë |
|---|---|
| Flow Rate | 1.32 |
| Lever | Metris Single lever basin mixer |
| Material | Chrome and ceramic cartridge |
Të gjitha objektet e BIM janë produkte reale nga prodhuesit e vërtetë të konfirmuar dhe miratuar