;

Square diffuser with plenum _ DFCU

Ref. unike: AirQ_DFCU_CPX
Markë: Airzone
Familja e produktit: AirQ
Grupi i produkteve: Air diffusor
Data e publikimit: 2017-11-17
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (3)
Square diffuser DFCU-PX with plenum that enables the air flow supply in four directions. Plenum made in galvanized Steel. Mechanical flow regulation. Lateral connection for round ducts.

Available sizes from 150 to 375. Plenum is optional


Materiali kryesor: Aluminium
Materiali i mesëm: Galvanized steel
Projektuar në: Spain
Prodhuar në: Spain

Kategoritë BIMobject: Ngrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Gyp
IFC klasifikim: Distribution Control Element
Emri i UNSPSC: Air diffusers
Kodi i UNSPSC: 40101505
Uniclass 1.4 Kod: JU30
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Air conditioning systems
Uniclass 2.0 Kod: SS-65-80
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Air Conditioning Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_65_80
Uniclass 2015 Përshkrimi: Air conditioning systems
NBS Reference Kod: 65-80
NBS Reference Përshkrimi: Air Conditioning Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 09 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Electric and Electronic Control System for HVAC
OmniClass Numër: 23-33 49 00
OmniClass Titull: HVAC Ductwork
CSI UniFormat II Code: D3090
CSI UniFormat II Title: Other HVAC Systems & Equipment
Ky produkt është në dispozicion në:
Europe
  • France
  • Italy
  • Portugal
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Ductwork

Emri Vlerë
Material Aluminum
Width 150 mm — 375 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Emri Vlerë
Material Aluminum

BIMobject®