Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

Z6957-SD Nachi Series™ Sensor Soap Dispenser

Уникальная ссылка: zurn-z6957-sd
Брэнд: Zurn Industries
Тип продукции: Finish Plumbing
Группа продукции: Soap Dispensers
Дата публикации: 2018-03-07
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (1)

Paired with the Nachi faucet, this sensor liquid soap dispenser creates a clean, contemporary look for commercial restrooms.

FEATURES AND BENEFITS

  • Sleek, contemporary design with matching sensor faucet for coordinated, modern style
  • Hands-free dispenser deters germ transfer
  • 4 finish options to meet project needs
  • Conveniently refillable with liquid soap (see spec sheet for requirements)


Основной материал:
Вспомогательный материал:
Разработано в: United States
Страна-производитель:

Категория BIMobject: Sanitary - Dispensers
Uniclass 1.4 Код: L8246
Uniclass 1.4 Описание: Soap holders/dispensers
Uniclass 2.0 Код: PR-35-76-80
Uniclass 2.0 Описание: Soap Dispensers
Uniclass 2015 Код: Pr_40_70_22_81
Uniclass 2015 Описание: Soap dispensers
NBS Reference Код: 35-76-80
NBS Reference Описание: Soap Dispensers
Номер OmniClass: 23-31 25 29 13
Наименование OmniClass: Hand Soap Dispensers
Продукция доступна в:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Dispensers

Название Значение
Depth 8
Height 2.9375
Integral Finish Chrome ; Brushed Nickel ; Polished Nickel ; Polished Brass
Material Metal
Mounting Wall Mounted
Width 2.375

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию