Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

SK Ytong Internal Wall U=1,48 W/(m²K) d=60 mm Ytong Obmurovka R=0,6771 m²K/W

Уникальная ссылка: COM_SK_Ytong_Obmurovka_Internal_R-0_6771_U-1_48_d-60_mm
Брэнд: Ytong
Тип продукции: Ytong AAC
Группа продукции: Composite
Ширина (мм): 1000
Высота (мм): 1000
Глубина (мм): 60
Дата публикации: 2018-03-06
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (10)
Block for lining Ytong Obmurovka 50 mm hladké.
Ytong Obmurovka together with other elements of the system Ytong creates a unique and simple solution to build your house.
A unique combination of strength, weight and thermal conductivity.

Construction - U=1,48 W/(m²K) - R=0,6771 m²K/W:

5 mm Internal cavity Ytong plaster for interior, GTIN 4054649007698
50 mm Masonry - Ytong Obmurovka / 50 hladké, GTIN: 4054640033160
5 mm Internal cavity Ytong plaster for interior, GTIN 4054649007698

Block for lining Ytong Obmurovka 50 mm hladké.
Block of category I autoclaved aerated concrete products.
Block smooth (hladké).
Length / width: ± 1,5 mm, height ± 1,0 mm.
The masonry on a thin mortar bed thickness 1–3 mm. The mortaring loading and contacting the thin layer mortar Ytong. The mortar used solely for the jagged spoon Ytong corresponding width. For the use of the basising mortar Ytong.
Class A1 - fireproof.
Internal cavity Ytong plaster for interior.


Основной материал: Aerated concrete
Вспомогательный материал: Plaster
Разработано в: Slovakia
Страна-производитель: Slovakia

Категория BIMobject: Walls - Internal Walls
Классификация IFC: Wall
Название по ССКПУ ООН: Bricks
Код ССКПУ ООН: 301316
Uniclass 1.4 Код: L32
Uniclass 1.4 Описание: Masonry
Uniclass 2.0 Код: SS-25-13-50
Uniclass 2.0 Описание: Masonry Wall Systems
Uniclass 2015 Код: Ss_25_13_50
Uniclass 2015 Описание: Masonry wall systems
NBS Reference Код: 25-13-50
NBS Reference Описание: Masonry Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 22 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
Номер OmniClass: 23-13 35 21 13
Наименование OmniClass: Masonry Structural Walls
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Продукция доступна в:
Europe
  • Slovakia

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Название Значение
Application Internal wall
Color white
Depth 60
Recyclable Yes
Standards, Certification, and Documentation https://www.ytong.sk/zelena-certifikacia-budov-breeam-leed.php
Sustainability Website URL https://www.ytong.sk/zdrave-byvanie.php
Width 60

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию