Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

ES Ytong Internal Wall R=2,27 m²K/W d=256 mm Ytong BLOQUE 25/500

Уникальная ссылка: COM_ES_Y_BLOQUE_25_500_U_0-44_d_256
Брэнд: Ytong
Тип продукции: Ytong AAC
Группа продукции: Composite
Ширина (мм): 1000
Высота (мм): 1000
Глубина (мм): 256
Дата публикации: 2018-03-06
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (11)
The Ytong BLOQUE 25/500 wall has exceptional thermal, mechanical and fire protection properties. It is intended for the
- load bearing walls for single-family houses and multi-familly and tertiary buildings
- filling walls
- Fire-protection partition walls in public or commercial buildings and tunnels.
Its lightness and ease of handling make it particularly suitable for renovation and extension projects.
Its thermal efficiency is 3 in 1: insulating masonry + thermal bridges correction + air tightness.
The monolithic Ytong BLOQUE 25/500 wall contributes to the well-being of the occupants by its hygrothermal and environmental performance.
The Ytong blocks constitues a simple, sustainable and economic constructive system.

Construction - U = 0,44 W/(m²K):
- 3 mm interior plaster
- 250 mm Ytong BLOQUE 25/500 - GTIN: 4054640023079
- 3 mm interior plaster

The Ytong BLOQUE 25/500 wall can be used in seismic zones 1, 2, 3, 4 for single houses and seismic zones 1, 2, 3, 4 for multi-familly and tertiary buildings.
Ytong BLOQUE 25/500 wall has a thermal resistance of 2,2728 (m²K)/W.
Its has FDES files according to the NF EN 15804+A1.
Masonry of group 1 according the EN 1996, the assembly is realized with thin bed mortar joints.
The surface is classified Rt1 according to the NF DTU 26.1
Rcn = 4,50 MPa, fb = 4,25 MPa, fk = 2,74 MPa
Density = 500 kg/m³
Surface mass = 131 kg/m²
Fire performance : A1, REI 180, EI 240, HCM 120
Maximum height of non load bearing walls = 20,0 m
Sound attenuation Rw (C;Ctr) = 45 (0;-3) dB

Основной материал: Autoclaved aerated concrete
Вспомогательный материал: Plaster
Разработано в: Spain
Страна-производитель: France

Категория BIMobject: Walls - Internal Walls
Классификация IFC: Wall
Название по ССКПУ ООН: Bricks
Код ССКПУ ООН: 301316
Uniclass 1.4 Код: L83122
Uniclass 1.4 Описание: Wall units
Uniclass 2.0 Код: SS-25-13-50
Uniclass 2.0 Описание: Masonry Wall Systems
Uniclass 2015 Код: Ss_25_13_50
Uniclass 2015 Описание: Masonry wall systems
NBS Reference Код: 25-13-50
NBS Reference Описание: Masonry Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 22 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
Номер OmniClass: 23-13 35 21 13
Наименование OmniClass: Masonry Structural Walls
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Продукция доступна в:
  • Andorra
  • Portugal
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Название Значение
Application Internal wall
Color white
Depth 256
Recyclable yes
Standards, Certification, and Documentation https://www.ytong.es/certificados_1216.php
Sustainability Website URL https://www.ytong.es/ecologia_y_salud.php
Width 256

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию