Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

CZ Ytong Monolithic Wall U=0,26 W/(m²K) d=387 mm Ytong Standard

Уникальная ссылка: COM_CZ_Ytong_monolithic_U-0_26_d-387_mm
Брэнд: Ytong
Тип продукции: Ytong AAC
Группа продукции: Composite
Ширина (мм): 1000
Высота (мм): 1000
Глубина (мм): 387
Дата публикации: 2018-01-02
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (4)
External block Ytong Standard 375 mm PDK.
Ytong Standard together with other elements of the system Ytong creates a unique and simple solution to build your house with minimizing heat bridges.
A unique combination of strength, weight and thermal conductivity.
Good thermal insulation properties.
Suitable for single layer without additional insulation masonry.

Construction - U=0,26 W/(m²K):

5 mm Internal cavity Ytong plaster for interior, GTIN 4054649007698
375 mm Masonry - Ytong Standard / 375 PDK, GTIN: 4054640022591
5 mm External cavity Ytong plaster and Ytong reinforcing fabric, GTIN: 4054649007247
2 mm Finish render

External block Ytong Standard 375 mm PDK.
Block of category I autoclaved aerated concrete products.
Bearing and nonbearing walls, reinforcing, filling and fire walls of the multi-floor and low-floor houses.
Block with double feather and groove, and wit grasping pockets (PDK).
Length / width: ± 1,5 mm, height ± 1,0 mm.
The masonry on a thin mortar bed thickness 1–3 mm. The mortaring loading the thin layer mortar Ytong. The mortar used solely for the jagged spoon Ytong corresponding width. For the use of the basising mortar Ytong.
Class A1 - fireproof.
External cavity Ytong plaster and Ytong reinforcing fabric for exterior. Internal cavity Ytong plaster for interior.


Основной материал: Aerated concrete
Вспомогательный материал: Plaster
Разработано в: Czech Republic
Страна-производитель: Czech Republic

Категория BIMobject: Walls - External Walls
Классификация IFC: Wall
Название по ССКПУ ООН: Bricks
Код ССКПУ ООН: 301316
Uniclass 1.4 Код: L83122
Uniclass 1.4 Описание: Wall units
Uniclass 2.0 Код: SS-25-13-50
Uniclass 2.0 Описание: Masonry Wall Systems
Uniclass 2015 Код: Ss_25_13_50
Uniclass 2015 Описание: Masonry wall systems
NBS Reference Код: 25-13-50
NBS Reference Описание: Masonry Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 22 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
Номер OmniClass: 23-13 35 21 13
Наименование OmniClass: Masonry Structural Walls
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
Продукция доступна в:
Europe
  • Czech Republic

BIMobject SEEK Properties

Walls - External Walls

Название Значение
Depth 387
Insulation Thickness 375
Insulation Type Ytong AAC (Autoclaved Aerated Concrete)
Intended Function Monolithic exterior wall
Material Ytong AAC (Autoclaved Aerated Concrete)
Width 387

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию