Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

MINERAL TEXTURE M External lime mineral mortar

Уникальная ссылка: minerale_reboco_externo
Брэнд: Weber Saint-Gobain BR
Тип продукции: Wall
Группа продукции: Textures for façades
Дата публикации: 2018-03-06
Номер версии: 1
Тип:
Загрузить (1)
Weber Brazil, products quartzolit system composed of adherence primer, traditional render and mineral texture finishing.

This system is indicated for standard masonry buildings, for mineral texture finishing.


Основной материал: Cement
Вспомогательный материал:
Разработано в: Brazil
Страна-производитель: Brazil

Категория BIMobject: Walls - External Walls
Классификация IFC: Wall
Название по ССКПУ ООН: Exterior finishing materials
Код ССКПУ ООН: 3015
Uniclass 1.4 Код: JJ1
Uniclass 1.4 Описание: Cementitious coatings
Uniclass 2.0 Код: PR-55-64-12
Uniclass 2.0 Описание: Cementitious Renders
Uniclass 2015 Код: Pr_35_31_64
Uniclass 2015 Описание: Plasters and renders
NBS Reference Код: 55-64-12
NBS Reference Описание: Cementitious Renders
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 70 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Finishes
Номер OmniClass: 23-15 15 27
Наименование OmniClass: Renders
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls

BIMobject SEEK Properties

Walls - External Walls

Название Значение
Material Cementitious

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию