Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

RHÉATHERM 600 LR

Уникальная ссылка: rheatherm-600-lr
Брэнд: VPI
Тип продукции: ITE
Группа продукции: Rhéatherm
Ширина (мм): 1200
Высота (мм): 600
Дата публикации: 2018-01-03
Номер версии: 2
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (8)

RHEATHERM 600 LR is an External Thermal Insulation Composite System (ETICS) developped by Vicat Produits Industriels (VPI) which is made of a thin hydraulic undercoat containing fibres, reinforced with glass fibres meshes, and applied directly to the insulating panels of rockwool, mechanically fixed with anchors on the wall (concrete or masonry, new or existing walls). Fit for all kinds of buildings (public-access building, collective dwelling, etc.).

Finishing is ensured by:
- a coating based on organic resin (CRÉPILOR), siloxane (LITHOCOLOR) or organo-siloxane (CRÉPILANE) available in 680 colors,
- an acrylic binder paint (FLEXODERM) available in 680 colors,
- a thick mineral coating based on lime (RÉNOPASS CHAUX GF / GM, RHÉAJET) available in 59 colors.

Thermal insulation
Rockwook insulation thickness: 30 to 260 mm
Thermal resistance: 1,40 to 7,30 m².K/W - Thermal conductivity: 0,036 W/(m.K)

Reaction to wind
Mechanically fixed ETICS: wind load resistance increases according the number of anchors and insulating thickness ; there is a need to increase the number of anchors on the singular points and the peripheral areas ; ETICS can be fixed with anchors noted in the ETE.

Reaction to fire
Classification A2-s1, d0 to B-s1, d0 according to finishing

Impact resistance
Categories II and I according to finishing and mesh types


Основной материал: Insulation
Вспомогательный материал: Organic
Разработано в: France
Страна-производитель: France

Категория BIMobject: Building Materials - Insulation
Классификация IFC: Building Element
Название по ССКПУ ООН: Insulation
Код ССКПУ ООН: 3014
Uniclass 1.4 Код: JM21
Uniclass 1.4 Описание: Insulation with rendered finish
Uniclass 2.0 Код: PR-55-64-42
Uniclass 2.0 Описание: Insulating Plasters
Uniclass 2015 Код: Pr_25_57_06_30
Uniclass 2015 Описание: Flexible glass wool mat insulation
NBS Reference Код: 55-64-42
NBS Reference Описание: Insulating Plasters
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 24 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Exterior Insulation and Finish Systems
Номер OmniClass: 23-13 25 19 13 13
Наименование OmniClass: Rock Wool Blanket Thermal Insulation
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
Продукция доступна в:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Insulation

Название Значение
Flame Spread Index Euroclass A2-s1, d0 ; Euroclass B-s1, d0
Installation Mechanically Attached
Material Mineral Wool ; Laine Minérale
Thermal Insulance Lambda = 0,036 W/m·K ; Lambda = 0,038 W/m·K
Thermal Resistance 1.40 — 7.30 m²K/W
Thickness 50 mm — 260 mm

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию