Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

PUSH PLATES WC - CRYSTAL

Уникальная ссылка: PLATES_DESIGN_CRYSTAL
Брэнд: Valsir
Тип продукции: In-Wall Flush Cisterns
Группа продукции: Push plates
Ширина (мм): 215
Высота (мм): 145
Глубина (мм): 8
Дата публикации: 2018-02-16
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (2)
The Valsir Design line of control plates is part of a project launched by Valsir for the showroom distribution channel and encompasses over 240 models made with innovative and refined materials, a multitude of finishes and sizes, which allow all bathrooms to be personalized with a touch of sophistication.

All the Valsir Design plates incorporate buttons with different finishes and characterised by a softness of actuation, silence and precision.

Design push plate for the Valsir in-wall cistern line with pneumatic control and dual flush.
Made of various materials with a variety of finishes; stone, wood, tempered glass, stainless steel and acrylic, produced in an array of colours and patterns.
Dimensions are 245x165 mm and 215x145 mm for installation next to the cistern and 170x110 mm for remote wall installation.
The support frame is made of stainless steel and is available in polished or satin chrome.
Plate buttons for actuation of the total or partial flush are made of ABS with a polished or satin chrome finish, circular in shape with a diameter of 46 mm and square with dimensions of 54x54 mm.


Основной материал: Glass
Вспомогательный материал:
Разработано в: Italy
Страна-производитель: Italy

Категория BIMobject: Sanitary - Toilet Accessories
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Название по ССКПУ ООН: Sanitary ware
Код ССКПУ ООН: 301815
Uniclass 1.4 Код: L721
Uniclass 1.4 Описание: Sanitary equipment
Uniclass 2015 Код: Pr_30_36_33_68
Uniclass 2015 Описание: Push plates
NBS Reference Код: 31-75
NBS Reference Описание: Sanitary Accessories
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
Sanitary - Toilet Accessories

Название Значение
Height 145
Length 215
Width 8

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
COBie.Type.Manufacturer info@valsir.it
COBie.Type.NominalHeight 145
COBie.Type.NominalLength 215
COBie.Type.NominalWidth 8

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию