Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

TruStile TS Series Door TS - TS3000

Уникальная ссылка: TS3000
Брэнд: TruStile Doors
Тип продукции: Panel Doors
Группа продукции: TruStile
Дата публикации: 2017-12-23
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (6)
TS stile and rail doors feature crisp details and clean lines that can’t be reproduced by stamped or routed doors. TS panel doors are available as interior and exterior doors in paint-grade MDF and 14 stain-grade wood species. TruStile offers 66 panel and sticking profiles and many design options to help you customize each door. Panels can be substituted with glass, grooved and louver panels to create the look of a custom door. These architectural doors can be used in both residential and commercial settings.


Основной материал: Wood
Вспомогательный материал: MDF
Разработано в: United States
Страна-производитель: United States

Категория BIMobject: Doors - Swing
Классификация IFC: Door
Название по ССКПУ ООН: Doors
Код ССКПУ ООН: 301715
Uniclass 1.4 Код: JL20
Uniclass 1.4 Описание: Doors
Uniclass 2.0 Код: PR-59-23
Uniclass 2.0 Описание: Doorsets
Uniclass 2015 Код: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Описание: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Код: 59-23
NBS Reference Описание: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
Номер OmniClass: 23-17 11 00
Наименование OmniClass: Doors
Продукция доступна в:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Doors - Swing

Название Значение
Color African Mahogany ; Bamboo ; Birch ; Cherry ; Clear Pine ; Clear Pine (Wire-Brushed) ; Douglas Fir ; Hickory ; Knotty Alder ; LVL ; Laminated Veneer Lumber (LVL) ; Mahogany ; Poplar ; Quarter Sawn White Oak ; Red Oak ; Red Oak (Wire-Brushed) ; Select Alder ; Sugar Pine ; Vertical Grain Douglas Fir ; Vertical Grain Douglas Fir (Wire-Brushed) ; Walnut ; Wenge ; White Maple ; White Oak (Wire-Brushed) ; Wire-Brushed Douglas Fir ; Wire-Brushed Pine ; Wire-Brushed Red Oak ; Wire-Brushed White Oak
Door Style Stile and Rail
Hourly Rating 20 Min ; 45 Min ; 60 Min ; 90 Min
Material MDF ; Wood
Maximum Door Height 2440
Maximum Door Width 1220
Method of Operation Swing
Thickness 1 3/8" — 2 1/4"

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию