Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

Infinite Rail (TMIR Series) Door - TMIR6000

Уникальная ссылка: TMIR6000
Брэнд: TruStile Doors
Тип продукции: Modern Doors
Группа продукции: Infinite Rail
Дата публикации: 2017-12-23
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (5)
Modern architecture demands exacting specifications. The Tru&Modern Infinite rail brings a luxurious level of sophistication with kerf cuts or metal inlays that traverse the complete width of the door.

Choose from 13 styles featuring a variety of kerf cut and metal inlay configurations. Or create your own custom solution.


Основной материал: Wood
Вспомогательный материал: MDF
Разработано в: United States
Страна-производитель: United States

Категория BIMobject: Doors - Swing
Классификация IFC: Door
Название по ССКПУ ООН: Doors
Код ССКПУ ООН: 301715
Uniclass 1.4 Код: JL20
Uniclass 1.4 Описание: Doors
Uniclass 2.0 Код: PR-59-23
Uniclass 2.0 Описание: Doorsets
Uniclass 2015 Код: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Описание: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Код: 59-23
NBS Reference Описание: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
Номер OmniClass: 23-17 11 00
Наименование OmniClass: Doors
Продукция доступна в:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Doors - Swing

Название Значение
Color African Mahogany ; Bamboo ; Birch ; Cherry ; Clear Pine ; Clear Pine (Wire-Brushed) ; Douglas Fir ; Hickory ; Knotty Alder ; LVL ; Laminated Veneer Lumber (LVL) ; Mahogany ; Poplar ; Quarter Sawn White Oak ; Red Oak ; Red Oak (Wire-Brushed) ; Select Alder ; Sugar Pine ; Vertical Grain Douglas Fir ; Vertical Grain Douglas Fir (Wire-Brushed) ; Walnut ; Wenge ; White Maple ; White Oak (Wire-Brushed) ; Wire-Brushed Douglas Fir ; Wire-Brushed Pine ; Wire-Brushed Red Oak ; Wire-Brushed White Oak
Material MDF ; Wood
Maximum Door Height 2440
Maximum Door Width 1220
Method of Operation Swing
STC Rating Up to 34 STC
Thickness 1 3/8" — 2 1/4"
Warranty Limited Lifetime

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию