Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

EU platform with stairs

Уникальная ссылка: eu-platform-with-stairs
Брэнд: Trident Industri AB
Тип продукции: Ramps
Группа продукции: Stairs
Дата публикации: 2018-03-07
Номер версии: 1
Тип:
Загрузить (2)
Our larger, stationary wheelchair ramps – EU ramps – also includes stairs. They are suitable for both home modification and public buildings and takes the user all the way up to the door. The stairs are made of galvanized steel, which provides superior stability.

The system is modular, highly flexible and designed according to the Swedish building regulations.
Expanded metal gives a very non-slip surface on the ramp and it let through rain and snow.

It is possible to connect the BIMobject EU platform with stairs with the BIMobject EU Ramps.

External width: 1500 mm
Internal width: 1300 mm
Maximum height from ground level to door level: 500 mm
Lowest height from ground level to door level: 175 mm
Maximum load is up to 4 kN/m²


Основной материал: Galvanized steel
Вспомогательный материал:
Разработано в: Sweden
Страна-производитель: Sweden

Категория BIMobject: Construction - Stairs
Классификация IFC: Ramp
Uniclass 1.4 Код: L4311
Uniclass 1.4 Описание: Ramps
Uniclass 2.0 Код: PR-80-49-63
Uniclass 2.0 Описание: Platform Lift Ramps
Uniclass 2015 Код: Pr_20_85_65
Uniclass 2015 Описание: Platforms
Номер OmniClass: 23-21 25 11 17
Наименование OmniClass: Platforms
Продукция доступна в:
Europe
  • Belgium
  • Denmark
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Italy
  • Netherlands
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Construction - Stairs

Название Значение
Depth 1500 mm — 2300 mm
Handrail Material Steel
Height 150 mm — 500 mm
Length 1500
Length - Overall 1500
Material Galvanized steel
Width 1500
Width - Overall 1500

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию