Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

Delta bath with shower wall 85

Уникальная ссылка: DeltaSkarmBad85
Брэнд: Svedbergs
Тип продукции: Delta
Группа продукции: Showers
Ширина (мм): 850
Высота (мм): 1440
Глубина (мм): 6
Дата публикации: 2017-11-28
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (8)
Has one opening door with transparent seal against edge of bathtub. 6 mm toughened safety glass.Wall profile allows pipe installation 30 mm from wall. Height 144 cm.

6 mm toughened safety glass. Clear glass. Profile colour: Matt aluminium


Основной материал: Glass
Вспомогательный материал: Aluminium
Разработано в: Sweden
Страна-производитель: Sweden

Категория BIMobject: Sanitary - Showers
Классификация IFC: Furnishing Element
Название по ССКПУ ООН: Showers
Код ССКПУ ООН: 30181503
Uniclass 1.4 Код: L7214
Uniclass 1.4 Описание: Showers
Uniclass 2.0 Код: PR-35-06-79
Uniclass 2.0 Описание: Shower Enclosures
Uniclass 2015 Код: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Описание: Showers
NBS Reference Код: 35-06-79
NBS Reference Описание: Shower Enclosures
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 19.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Shower Doors
Номер OmniClass: 23-31 17 00
Наименование OmniClass: Showers
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Продукция доступна в:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Название Значение
Depth 6
Height 1440
Material Glass
Width 850

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию