Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

COMPACT Window with roller shutter box

Уникальная ссылка: SCOMPACT
Брэнд: Strugal
Тип продукции: Persianas
Группа продукции: COMPACT
Дата публикации: 2018-01-23
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (3)
The Strugal blind box with thermal bridge break confers a real and total isolation of the window as a whole. The best solution to have a uniform finish in drawer, blind and carpentry.

  • Excellent thermal and acoustic performance.
  • Innovative design
  • Option of aluminum trim bottom cover designed to harmonize with the finish of the set.
  • Option of lower cover with thermal bridge break.
  • ABS testero with innovative design that incorporates front cover trim side with same options of finishes between drawer, blind and carpentry.
  • Total uniformity of finishes between drawer, blind and carpentry.
  • Design completely flush with the joinery.
  • High quality accessories.


Основной материал: Aluminium
Вспомогательный материал: ABS
Разработано в: Spain
Страна-производитель: Spain

Категория BIMobject: Windows - Blinds
Классификация IFC: Window
Название по ССКПУ ООН: Windows
Код ССКПУ ООН: 301716
Uniclass 1.4 Код: L4223
Uniclass 1.4 Описание: Roller blinds
Uniclass 2.0 Код: PR-59-97-02
Uniclass 2.0 Описание: Aluminium Window Units
Uniclass 2015 Код: Pr_30_59_07_72
Uniclass 2015 Описание: Roller blinds
NBS Reference Код: 58-08-72
NBS Reference Описание: Roller Blinds
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 21 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Roll-Down Blinds
Номер OmniClass: 23-17 21 13 11
Наименование OmniClass: Window Blinds
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Продукция доступна в:
Africa
  • Morocco
Europe
  • Portugal
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

Windows - Blinds

Название Значение
Height 1400 - 2650
Louvre Material PVC
Material PVC + ABS (Aluminium optional)
Method of Operation Automatic, Manual
Shutter Height 50
Shutter Material PVC
Shutter Thickness 10

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию