Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

S74RP Window (Two-Leaf)

Уникальная ссылка: S74RP2
Брэнд: Strugal
Тип продукции: Sistemas Practicables
Группа продукции: STRUGAL S74RP
Дата публикации: 2018-01-23
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (3)
CASEMENT WINDOW SYSTEM

Straight lines coplanar to the outside and reinforced insulation by tubular polyamides and foams. With possibility of visible and hidden leaf and variants in European channel and channel 16.

  • 74 mm frame. 82.5 mm sheet
  • European channel or Channel 16. Possibility of visible or hidden sheet.
  • Frames for national and French market.
  • Aesthetics of straight lines and coplanar to the outside.
  • Choice of cross-linked polyolefin foams.
  • Central board complement in cellular EDPM.
  • Reinforced insulation using tubular polyamides and foams in polyamide chambers.
  • Double injection or extrusion squares both in frames and sheets.
  • Same interior and exterior brackets for frames and leaves.
  • Possibility of conventional and pivoting openings.
  • Same inverter profiles, frames and pilasters for visible and hidden sheets.
  • Hinge pitch of 5 mm.


Основной материал: Aluminium
Вспомогательный материал: Polyamide
Разработано в: Spain
Страна-производитель: Spain

Категория BIMobject: Windows - Opening Hinge
Классификация IFC: Window
Название по ССКПУ ООН: Windows
Код ССКПУ ООН: 301716
Uniclass 1.4 Код: L413
Uniclass 1.4 Описание: Windows
Uniclass 2.0 Код: PR-59-97-02
Uniclass 2.0 Описание: Aluminium Window Units
Uniclass 2015 Код: EF_25_30
Uniclass 2015 Описание: Doors and windows
NBS Reference Код: 59-97-02
NBS Reference Описание: Aluminium Window Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Windows
Номер OmniClass: 23-17 13 00
Наименование OmniClass: Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Продукция доступна в:
Africa
  • Morocco
Europe
  • Portugal
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

Windows - Opening Hinge

Название Значение
Air Infiltration CLASS 4 - UNE-EN 12207
Color - Exterior Anodyzed, Laquered, Wood efect, Bi-colour
Color - Interior Anodyzed, Laquered, Wood efect, Bi-colour
Depth 82.5
Frame Material Aluminium
Frame Thickness 85 mm — 93 mm
Glass Plane Location Maximum Width: 62 mm
Height 0 mm — 2600 mm
STC Rating 0 — 46
Thermal Break (Y/N) Y
U Value 0.9
Width 0 mm — 1500 mm

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию