Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

S53RP+ Window (Two-Leaf)

Уникальная ссылка: S53RP2
Брэнд: Strugal
Тип продукции: Sistemas Practicables
Группа продукции: S53RP+
Дата публикации: 2018-01-23
Номер версии: 1
Тип:
Загрузить (3)
CASEMENT WINDOW SYSTEM

One of the most popular windows in our catalog for its excellent thermal and acoustic performance and its aesthetics of straight lines.

  • Frames of 53 and 60 mm.
  • 60 mm sheet
  • Reference section from 92 mm.
  • Excellent thermal and acoustic performance.
  • Inner line completely straight.
  • Coplanar abroad.
  • Door profiles
  • Aesthetic option with straight lines and curves.
  • System of double squares of fast mounting in sheet profiles.
  • Fittings, accessories and joints of high quality of own manufacture.


Основной материал: Aluminium
Вспомогательный материал: Polyamide
Разработано в: Spain
Страна-производитель: Spain

Категория BIMobject: Windows - Opening Hinge
Классификация IFC: Window
Название по ССКПУ ООН: Windows
Код ССКПУ ООН: 301716
Uniclass 1.4 Код: L413
Uniclass 1.4 Описание: Windows
Uniclass 2.0 Код: PR-59-97-02
Uniclass 2.0 Описание: Aluminium Window Units
Uniclass 2015 Код: EF_25_30
Uniclass 2015 Описание: Doors and windows
NBS Reference Код: 59-97-02
NBS Reference Описание: Aluminium Window Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Windows
Номер OmniClass: 23-17 13 00
Наименование OmniClass: Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Продукция доступна в:
Africa
  • Morocco
Europe
  • Portugal
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

Windows - Opening Hinge

Название Значение
Air Infiltration CLASS 4 - UNE-EN 12207
Color - Exterior Anodyzed, Laquered, Wood efect, Bi-colour
Color - Interior Anodyzed, Laquered, Wood efect, Bi-colour
Depth 60
Frame Material Aluminium
Frame Thickness 53 mm — 60 mm
Glass Plane Location Width: 14 - 40 mm
Height 0 mm — 2600 mm
STC Rating 0 — 32
Thermal Break (Y/N) Y
U Value 1.6 — 2.8
Width 0 mm — 1500 mm

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию