Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

Wieland Rally Embrace Arm Style Sofa, Available in Mid-Back Height

Уникальная ссылка: sauder-034
Брэнд: Sauder® Manufacturing Co.
Тип продукции: Lounge
Группа продукции: Rally
Дата публикации: 2016-09-26
Номер версии: 1
Тип:
Загрузить (3)
o The Rally collection offers four different arm styles and is completely configurable for a variety of lounge applications
o Rally can be used as single and modular pieces or as sectional groupings
o Rally comes standard with moisture barrier and fully renewable components
o The Rally collection is Greenguard certified
o 25 year warranty
o Casters 3 year warranty


Основной материал:
Вспомогательный материал:
Разработано в: United States
Страна-производитель: United States

Категория BIMobject: Medical - All
Uniclass 2015 Код: Pr_40_50_51
Uniclass 2015 Описание: Medical chairs and couches
Номер OmniClass: 23-25 00 00
Наименование OmniClass: Medical and Laboratory Equipment
Продукция доступна в:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Medical - All

Название Значение
Depth 31.5
Height 31 ; 35
Weight 117 ; 131

Sauder® Manufacturing Co.

Properties

Название Значение
Seat Height 18"
Seat Depth 21.5"
Arm Height 26" | 26.5"
Weight Capacity 600 lb
Seat Width 69"
Overall Width 72.5" | 76"
Area of Fabric 9.25" | 10.5 yd

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию