Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

Rockfon Eclipse Hexagon

Уникальная ссылка: 22763
Брэнд: Rockfon
Тип продукции: Islands
Группа продукции: Eclipse
Дата публикации: 2017-12-14
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (4)
  • Rockfon Eclipse – это инновационные, безрамные, акустические острова, которые предлагают новые возможности для корректировки акустической атмосферы и одновременно вносят совершенно новую эстетическую размерность помещений.
  • Система Rockfon Eclipse также является прекрасным решением для корректировки акустики в тех помещениях, где невозможно использование обычных подвесных потолков (в помещениях со стеклянной крышей, исторических зданиях, инфраструктурных и производственных помещениях и т.д.), или в качестве дополнения к существующему потолку в целях улучшения акустики.
  • Rockfon Eclipse – это акустический остров, выполненный из панелей из каменной ваты толщиной 40 мм. Видимая сторона покрыта окрашенным стеклохолстом, что обеспечивает красивую, ровную белую поверхность.
  • Обратная сторона панели покрыта белым акустическим флисом, обеспечивающим превосходное отражение света и тепла.


Основной материал: Stone Wool
Вспомогательный материал: Steel
Разработано в: Denmark
Страна-производитель:

Категория BIMobject: Construction - Ceilings
Классификация IFC: Ceiling
Название по ССКПУ ООН: Ceiling panels
Код ССКПУ ООН: 30161602
Uniclass 1.4 Код: L541
Uniclass 1.4 Описание: Ceiling tiles
Uniclass 2.0 Код: SS-20-25
Uniclass 2.0 Описание: Ceiling And Soffit Systems
Uniclass 2015 Код: Ss_30_25_22_90
Uniclass 2015 Описание: Unit/ modular suspended ceiling systems
NBS Reference Код: 20-25
NBS Reference Описание: Ceiling And Soffit Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 51 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Acoustical Ceilings
Номер OmniClass: 23-15 13 21
Наименование OmniClass: Ceiling Panels
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
Construction - Ceilings

Название Значение
Color Super white
Corrosion Resistance Up to 100% RH - Rockfon Eclipse is not suitable for use in swimming pools or outdoors. For more information, please contact Rockfon.
Fire Resistance A1
Grid Type NPD
Impact Strength NPD
Integral Finish Smooth
Length 1160
Material Stone wool island - Visible side: smooth, deep matt, super white painted fleece - Rear side: white backing fleece - Painted edges
Method of Installation Suspended
Noise Reduction Coefficient NPD
Panel Size 1160
Panel Thickness 40
Product Type Acoustical ceiling island
Recyclable True
Shape Hexagon
Special Coating Property Stone wool provides no sustenance to micro-organisms.
Standards, Certification, and Documentation http://www.rockfon.co.uk/u/website_eu_product/7826/ROCKFON%20Eclipse%C2%AE/
Sustainability Website URL http://www.rockfon.com/sustainability/sustainability-c8-mega
Thermal Insulance Perfect for thermal mass installations with rear surface providing excellent heat and light reflection
Thickness 40
Width 1160

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию