Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

BALI - PT BALI NEGRO GRIP 33X33

Уникальная ссылка: F42011Y16
Брэнд: Roca
Тип продукции: TUTTOMASSA PORCELAIN
Группа продукции: BALI
Ширина (мм): 330
Высота (мм): 8
Глубина (мм): 330
Дата публикации: 2018-02-08
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (6)
Tuttomassa porcelain tile with stone texture, neutral colors and moderate shade variation among pieces. Indicated for internal and external areas, commercial or residential, of intense traffic, including swimming pool, external stair and ramps with maximum 10% inclination. Minimum joint recommended of 3mm.
Gray, cement, beige, brown, stone, satin, bold


Основной материал: Ceramics
Вспомогательный материал:
Разработано в: Brazil
Страна-производитель: Brazil

Категория BIMobject: Building Materials - Tiles
Классификация IFC: Covering
Название по ССКПУ ООН: Tiles and flagstones
Код ССКПУ ООН: 301317
Uniclass 1.4 Код: L533
Uniclass 1.4 Описание: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Код: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Описание: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Код: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Описание: Ceramic tiles
NBS Reference Код: 80-96-19
NBS Reference Описание: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Номер OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Наименование OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
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
Building Materials - Tiles

Название Значение
Application External Areas
Color Black
Linear Dimensions 330
Material Tuttomassa Porcelain
Texture Matte
Tile Type Bold

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию