Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

ANTIQUE - INS ANTIQUE GRIS 30X90,2 RET

Уникальная ссылка: 5I03AW02
Брэнд: Roca
Тип продукции: WALL TILE
Группа продукции: ANTIQUE
Ширина (мм): 300
Высота (мм): 11
Глубина (мм): 902
Дата публикации: 2018-02-22
Номер версии: 1
Тип:
Загрузить (6)
Wall tile with geometric design, uniform color and satin surface. Available in rectified edges that provides application with minimum joint of 1mm.
Gray, Beige, uniform color, satin, rectified.


Основной материал: Ceramics
Вспомогательный материал:
Разработано в: Brazil
Страна-производитель: Brazil

Категория BIMobject: Building Materials - Tiles
Классификация IFC: Covering
Название по ССКПУ ООН: Tiles and flagstones
Код ССКПУ ООН: 301317
Uniclass 1.4 Код: L533
Uniclass 1.4 Описание: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Код: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Описание: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Код: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Описание: Ceramic tiles
NBS Reference Код: 80-96-19
NBS Reference Описание: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Номер OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Наименование OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
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
Building Materials - Tiles

Название Значение
Application Dry Internal Areas
Color Gray
Linear Dimensions 900
Material Wall Tile
Texture Satin
Tile Type Rectified

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию