Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

FIBREXPAN® PROJISO

Уникальная ссылка: Fibrexpan
Брэнд: PROJISO
Тип продукции: Thermique, Incendie, Acoustique
Группа продукции: Isolation
Дата публикации: 2017-11-15
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (7)
Fibrexpan® is a spray-on coating to be used as thermal insulation on surfaces not exposed to weathering. Fibrexpan® is a dry material composed of slag wool, hydraulic and semi-synthetic binders and various additives; it comes in the form of flakes.

  • • Concrete floors and structures (thermal insulation, fire protection, acoustic correction and reduction) • Joist floors and concrete floor slabs (thermal insulation, fire protection, acoustic correction and reduction) • Concrete slabs with structural steel floor trays (thermal insulation and acoustic reduction)


Основной материал: Mineral wool
Вспомогательный материал:
Разработано в: France
Страна-производитель: France

Категория BIMobject: Construction - Ceilings
Классификация IFC: Ceiling
Uniclass 1.4 Код: L54
Uniclass 1.4 Описание: Ceiling coverings, claddings
Uniclass 2.0 Код: SS-20-47
Uniclass 2.0 Описание: Ceiling And Soffit Covering And Finishing Systems
NBS Reference Код: 20-47
NBS Reference Описание: Ceiling And Soffit Covering And Finishing Systems
Номер OmniClass: 23-15 13 21
Наименование OmniClass: Ceiling Panels
Продукция доступна в:
Europe
  • France
  • Germany
  • Italy
  • Poland
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ceilings

Название Значение
Application Projection
Color All RAL color
Fire Resistance A1 – CSTB report RH 08-0388 A
Material Mineral Wool
Method of Installation Hydraulic setting
VOCs and Formaldehyde A+

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию