Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

Pergolas & AAS Patio roofs posts with wall mounting

Уникальная ссылка: PS_414P-BioFM
Брэнд: Profils Systèmes
Тип продукции: Pergola&Roof
Группа продукции: Pergola Bioclimatic
Дата публикации: 2018-02-13
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (1)

Profils Systèmes has developed a new system of profiles for the creation of design spaces of type Pergolas & AAS Patio roofs.
The rotation of its slats ensures sun protection and natural ventilation, the solar gains are thus
optimized. High mechanical strength and perfectly waterproof WALLIS & OUTDOOR® offers a optimum thermal comfort and use.
Its range up to 7 meters allows large dimensions and many configurations thanks to its corner modules, offsets posts.

Large sizes :
• Up to 7000x4500mm self-standing with concealed fastening
• Up to 5000x5000mm with tubular slats
• Max height 3000mm
• Trapezoid shapes

Many possible configurations :
• Wall fixing
• Self standing
• Between walls

Posts :
• 135x135mm Aluminium posts invisible fixtures
• 105x105mm aluminium posts (AAS and patio roofs of lean-to)
• Offset posts

Blades :
• Extruded aluminium rotating blades, 100% recyclable 6060 alloy
• 135° slat adjustment for modulating the sun’s rays and the ventilation fow

Weather Proofing :
• Totally weatherproof in closed position
• Water run-off via edge gutter with rainwater downpipe in any chosen corner
• Maximum snow load : 90 kg/m2
• Floor plate or embedded fastenin

Options :
• Blinds : glazed or opaque doors, fixed or sliding ; blinds ; ZipSCREEN solar protection
• Climate rain detector ; wind sensor for anti-lift-off in strong winds ; temperature sensor in the central control unit to protect against snow and ice
• Heating
• Mist cooler
• LED Lighting


Основной материал: Aluminium
Вспомогательный материал:
Разработано в: France
Страна-производитель: France

Категория BIMobject: Landscaping - Outdoor Furniture
Классификация IFC: Object
Uniclass 1.4 Код: L4211
Uniclass 1.4 Описание: Canopies
Uniclass 2.0 Код: SS-25-50-45-10
Uniclass 2.0 Описание: Canopy Systems
Uniclass 2015 Код: Ss_25_50_45_10
Uniclass 2015 Описание: Canopy systems
NBS Reference Код: 25-50-45-10
NBS Reference Описание: Canopy Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 73 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Canopies
Номер OmniClass: 23-17 21 11 11 13
Наименование OmniClass: Louvered Canopies
CSI UniFormat II Code: B1020
CSI UniFormat II Title: Roof Construction
Продукция доступна в:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Landscaping - Outdoor Furniture

Название Значение
Application Outdoor
Depth 4500 mm — 5000 mm
Height 1 mm — 3000 mm
Length 5000 mm — 7000 mm
Material Aluminium

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию