Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

HYDRO Shaft 73-48-400-ST12,5-RU12,5-BR-LV50

Уникальная ссылка: shaft_hydro_73-48-400-st125-ru125-br-lv50
Брэнд: Placo Brasil
Тип продукции: Wall
Группа продукции: Placo Hydro
Высота (мм): 2.45
Глубина (мм): 73
Дата публикации: 2018-03-06
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (1)
Placo Solution made of Moisture Resistant plasterboard, rail and stud frame parallel to the existing structure. It is indicated for new works or reforms in indoor environment.

The Placo Moisture Resistantshaft system consists of Placo standard and marine plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. It is indicated for indoor environment and can be applied in wet areas.


Основной материал: Plaster
Вспомогательный материал: Steel
Разработано в: Brazil
Страна-производитель: Brazil
Масса нетто (кг): 20.2

Категория BIMobject: Walls - Internal Walls
Классификация IFC: Wall
Название по ССКПУ ООН: Drywall
Код ССКПУ ООН: 30161503
Uniclass 1.4 Код: JK
Uniclass 1.4 Описание: Linings/Sheathing/Dry partitioning
Uniclass 2.0 Код: SS-30-13
Uniclass 2.0 Описание: Shaft Systems
Uniclass 2015 Код: En_80_96_80
Uniclass 2015 Описание: Shafts
NBS Reference Код: 45-52-52
NBS Reference Описание: Moisture-Resistant Gypsum Plasterboards
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 29 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Gypsum Board
Номер OmniClass: 23-15 11 11 11
Наименование OmniClass: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
Продукция доступна в:
South America
  • Brazil

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Название Значение
Application Internal walls
Depth 73
Height 2450
Panel Material Plaster
Panel Thickness 12.5
Post-Consumer Recycled Yes
Pre-Consumer Recycled Yes
Standards, Certification, and Documentation PSQ (SECTORAL PROGRAM OF QUALITY)

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию