Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

GYPREX Registrable suspended ceiling LISO 625X1250-COM CANTONEIRA

Уникальная ссылка: registrable_suspended_ceiling_gyprex_liso_625x1250-com_cantoneira
Брэнд: Placo Brasil
Тип продукции: ceiling
Группа продукции: Placo clean
Дата публикации: 2018-03-06
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (1)
Placo Solution made removable ceiling made of plasterboard and steel frames. It has practicality of installation and easy access to the plenum and is indicated for indoor environment.

The Placo Cleanable ceiling system consists of Plasteboard laminated, plaster, vinylic finish Gyprex (12,5mm) and steel frames. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas or where cleanliness must be very high.


Основной материал: Plaster
Вспомогательный материал: Steel
Разработано в: Brazil
Страна-производитель: Brazil
Масса нетто (кг): 9

Категория BIMobject: Construction - Ceilings
Классификация IFC: Ceiling
Название по ССКПУ ООН: Drywall
Код ССКПУ ООН: 30161503
Uniclass 1.4 Код: JK10
Uniclass 1.4 Описание: Plasterboard dry lining/partitions/ceilings
Uniclass 2.0 Код: PR-45-52-63
Uniclass 2.0 Описание: Plasterboard Panels
Uniclass 2015 Код: Ss_30_25_10
Uniclass 2015 Описание: Board ceiling systems
NBS Reference Код: 45-52-63
NBS Reference Описание: Plasterboard Panels
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 29 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Gypsum Board
Номер OmniClass: 23-15 19 23
Наименование OmniClass: Ceilings
CSI UniFormat II Code: C3030
CSI UniFormat II Title: Ceiling Finishes
Продукция доступна в:
South America
  • Brazil

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ceilings

Название Значение
Application Ceiling
Fire Resistance Class II A
Material Plaster

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию