Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

Frank, armchair

Уникальная ссылка: frank_armchair
Брэнд: Nola
Тип продукции: Furnitures
Группа продукции: Sofas
Ширина (мм): 560
Высота (мм): 880
Глубина (мм): 620
Дата публикации: 2017-12-07
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (7)
Just as Nola’s Frank backed bench revisits the classical park benches of previous centuries and updates them with a contemporary twist, the Frank armchair showcases the same style. Together, the bench and armchair create a furniture set that suits any park or terrace. The Frank armchair is a flexible design that can be produced with extended armrests, a higher seat and upright backrest to make it more accessible to those who require extra support when getting up. Wooden laths form the seat and backrest, adding traditional elements to the armchair’s contemporary profile.
Design: David Taylor

Fully assembled.
The frame is made in 100% recycled cast aluminium.
The wooden parts are made in painted pine in light grey NCS S5502-B, or oiled ipé wood.
Frame in dark grey Noir 200 Sablé.
Additional description numberA for pine in painted grey. IPE for oiled ipé.
Maintenance: For best results, repaint the wooden parts in the same NCS paint colour as required.


Основной материал: Aluminium
Вспомогательный материал: Wood
Разработано в: Sweden
Страна-производитель: Sweden
Масса нетто (кг): 27

Категория BIMobject: Landscaping - Outdoor Furniture
Классификация IFC: Furniture
Название по ССКПУ ООН: Furniture and Furnishings
Код ССКПУ ООН: 56
Uniclass 1.4 Код: L8211
Uniclass 1.4 Описание: Furniture
Uniclass 2.0 Код: SS-35-45-30-60
Uniclass 2.0 Описание: Park And Public Space Outdoor Furniture Systems
Uniclass 2015 Код: Pr_40_50
Uniclass 2015 Описание: Furnishings
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furnishings
Номер OmniClass: 23-21 00 00
Наименование OmniClass: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
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
Landscaping - Outdoor Furniture

Название Значение
Depth 620
Height 880
Length 560
Material aluminium and pine
Seat Height 480
Weight 27kg

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию