Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

Structural Decking LTP150

Уникальная ссылка: ltp-150
Брэнд: Lindab
Тип продукции: Steel profiles
Группа продукции: Structural Decking
Ширина (мм): 840
Высота (мм): 153
Дата публикации: 2018-01-23
Номер версии: 1
Тип:
Загрузить (4)

The profile is available in galvanized and interior white.
For static design and calculations, use Lindabs own developed software Lindab StructuralDesigner which you will find on Lindabs website.
For information about geometry and section properties, use Lindabs web application EC3Library which you will find on Lindabs website.

CE-marked according to EN1090. Calculation, with reference to Lindab StructuralDesigner, according to EN 1993-1-3, EN 1993-1-5, NDP
Normal thickness tolerance according to EN 10143. Material S320GD+Z100 according to EN 10346.


Основной материал: Galvanized steel
Вспомогательный материал:
Разработано в: Hungary
Страна-производитель: Hungary

Категория BIMobject: Construction - Roof
Классификация IFC: Roof
Название по ССКПУ ООН: Steel profiles
Код ССКПУ ООН: 30102304
Uniclass 1.4 Код: JG30
Uniclass 1.4 Описание: Metal profiled sheet decking
Uniclass 2.0 Код: EE-20-10-20
Uniclass 2.0 Описание: Roofs Decking
Uniclass 2015 Код: Pr_25_71_51_52
Uniclass 2015 Описание: Metal profiled sheets
NBS Reference Код: 20-10-20
NBS Reference Описание: Roofs Decking
CSI MasterFormat 2014 Code: 05 30 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Metal Decking
Номер OmniClass: 23-13 39 33
Наименование OmniClass: Roof Decking
CSI UniFormat II Code: B3010
CSI UniFormat II Title: Roof Coverings
Продукция доступна в:
Europe
  • Czech Republic
  • Hungary
  • Poland
  • Romania
  • Slovakia

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Название Значение
Application Structural Decking
Color Galvanized ; Interior White
Finish Galvanized ; Polyester
Height 153
Material Galvanized
Width 840

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию