Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

38 CM DOMINO GAS HOB

Уникальная ссылка: KHDD2-38510
Брэнд: KitchenAid
Тип продукции: Hobs
Группа продукции: Domino
Ширина (мм): 380
Высота (мм): 89
Глубина (мм): 510
Дата публикации: 2017-03-06
Номер версии: 1
Тип:
Загрузить (8)
The 38 cm gas hob offers a simple yet harmonious design that has been specially created to ensure the ultimate practical cooking experience.
It features two rapid and semi-rapid gas burners so you can serve up excellent results time after time. The cast-iron pan supports are dishwasher safe.
This 38 cm gas hob features the iXelium steel that uses an advanced nanotechnology treatment, which means the hob surface is significantly more resistant to scratches, yellowing and corrosion than conventional stainless steel, without changing its natural finish. It also offers a wok adapter.
Once installed, this induction hob is perfectly aligned with your worktop.


Основной материал: Metal
Вспомогательный материал:
Разработано в: Italy
Страна-производитель: Italy
Масса нетто (кг): 9.3

Категория BIMobject: Kitchen - Appliances
Классификация IFC: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Код: L831
Uniclass 1.4 Описание: Kitchen furniture
Uniclass 2.0 Код: EE-70
Uniclass 2.0 Описание: Electrical Elements
NBS Reference Код: 70
NBS Reference Описание: Electrical Elements