Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

ICONIC FRIDGE

Уникальная ссылка: KCFME-60150R
Брэнд: KitchenAid
Тип продукции: Refrigerators & Freezers
Группа продукции: Refrigerators
Ширина (мм): 600
Высота (мм): 1555
Глубина (мм): 800
Дата публикации: 2018-01-19
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (10)
KitchenAid introduces its new timeless design freestanding refrigerator: the ultimate complement for your kitchen. The new Iconic Fridge was created to keep up an iconic standard that stands forever in a present made of never ending nows, there you find timeless icons.

The A++ Iconic Fridge features details that make the difference: metal door and top, chrome aluminium handle, the red medaillon on the handle as a signature, metal insert on adjustable balconies.
The door is a complete metal construction which makes the fridge more durable. On the inside you will find the superior characteristics that make the Iconic Fridge unique. Electronic controls and touch user interface to make it intuitive and friendly to use. The ProAir System which constantly monitors the temperature and humidity levels inside your refrigerator.
With a net capacity of 230 liters (205 liters for the fridge and 25 liters for the freezer), the Iconic Fridge also offers following technical features: 4* freezer cell, fast cooling, LED lighting, adjustable shelves, a noise level of 38 db maximum.

Also available in two other marvellous colours: Almond Cream and Onyx Black, the Iconic Fridge with its outstanding design will bring a new icon into your kitchen.


Основной материал: Metal
Вспомогательный материал: Chrome
Разработано в: Italy
Страна-производитель: Italy
Масса нетто (кг): 71.03

Категория BIMobject: Kitchen - Appliances
Классификация IFC: Electric Appliance
Uniclass 2.0 Код: PR-46-35-72
Uniclass 2.0 Описание: Regenerators
Uniclass 2015 Код: Pr_40_70_31_72
Uniclass 2015 Описание: Refrigerators
NBS Reference Код: 35-14-72
NBS Reference Описание: Refrigerators
Номер OmniClass: 23-21 23 33 13
Наименование OmniClass: Residential Refrigerators
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
Kitchen - Appliances

Название Значение
Capacity 215l + 25l
Depth 800
Height 1500
Width 600

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию