Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

Wood Louver Door - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K7330

Уникальная ссылка: K7330
Брэнд: Karona
Тип продукции: Commercial Products
Группа продукции: Panel Doors
Дата публикации: 2018-06-18
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (3)
Karona Door offers an exceptional range of styles and veneer selections. In addition to their standard catalog they have complete custom design capabilities. For commercial installations Karona Door builds a full range of sound and fire-rated doors that meet WDMA and AWI custom-grade specifications.


Основной материал: Wood
Вспомогательный материал:
Разработано в: United States
Страна-производитель: United States

Категория BIMobject: Doors - Louvres
Классификация IFC: Door
Название по ССКПУ ООН: Swing door
Код ССКПУ ООН: 30171511
Uniclass 1.4 Код: JL20
Uniclass 1.4 Описание: Doors
Uniclass 2.0 Код: PR-59-23
Uniclass 2.0 Описание: Doorsets
Uniclass 2015 Код: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Описание: Doorsets
NBS Reference Код: 59-23
NBS Reference Описание: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 14 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Stile and Rail Wood Doors
Номер OmniClass: 23-17 11 15
Наименование OmniClass: Wood Doors
Продукция доступна в:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Doors - Louvres

Название Значение
Material Alder; Cherry; Knotty Alder; Hickory; African Mohogany; Knotty Pine; Natural Birch; Paint Grade Poplar; Poplar; Quarter Sawn Red Oak; Quarter Sawn White Oak; Red Oak; Rift Cut Red Oak; Rift Cut White Oak; Walnut; White Ash; White Birch; White Maple; White Oak; White Pine; White Poplar; MDF Primed

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию