Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

Premium Vinyl Multi-Slide 2 Panel 2 Track Patio Door - XO

Уникальная ссылка: VSDPRM2P2T-2
Брэнд: JELD-WEN Windows and Doors
Тип продукции: Sliding Patio Doors
Группа продукции: Premium Vinyl Doors
Дата публикации: 2018-01-16
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (2)
Premium™ Vinyl Multi-Slide Patio Doors

Bring the outdoors in. Take a simple and elegant approach to creating large, open spaces within your home. Ideal for nearly any patio or deck, Premium™ Vinyl Multi-Slide patio doors are durable and open smoothly and easily. They’re like a breath of fresh air.

SIZES AND OPTIONS

Create light, inviting open spaces connecting seamlessly to the outdoors with up to six panel units reaching 10 feet in height and 24-feet wide. The pocket door option hides up to three panels in the wall.

YEAR-ROUND ELEGANCE

Clean lines and a versatile style from contemporary to traditional makes it easy for the outdoors to become an extension of the indoors, especially in year-round warm climates.


Основной материал: PVC
Вспомогательный материал: Glass
Разработано в: United States
Страна-производитель: United States

Категория BIMobject: Doors - Sliding
Классификация IFC: Door
Название по ССКПУ ООН: Doors
Код ССКПУ ООН: 301715
Uniclass 1.4 Код: JL20
Uniclass 1.4 Описание: Doors
Uniclass 2.0 Код: SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 Описание: Sliding Doorset Systems
Uniclass 2015 Код: Ss_25_30_20_77
Uniclass 2015 Описание: Sliding doorset systems
NBS Reference Код: 25-30-20-77
NBS Reference Описание: Sliding Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 32 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Plastic-Framed Glass Doors
Номер OmniClass: 23-17 11 00
Наименование OmniClass: Doors
Продукция доступна в:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Doors - Sliding

Название Значение
Color White; Almond; Desert Sand; Chestnut Bronze
Door Height 6' 7 1/2" — 9' 11 1/2"
Door Width 4' 11 1/2" — 9' 11 1/2"
Installation Type new construction and replacement
Material Vinyl
Solar Heat Gain Coefficient 0.15 — 0.55
U Value 0.22 — 0.46
Visible Light Transmission 0.28 — 0.58
Warranty limited lifetime

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию