Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

InviSense moisturesensor

Уникальная ссылка: InviSense_moisturesensor
Брэнд: InviSense
Тип продукции: Invisense
Группа продукции: moisturesensor
Ширина (мм): 62
Высота (мм): 77
Глубина (мм): 0.06
Дата публикации: 2017-06-08
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (9)
InviSense delivers a complete solution to wirelessly determine the relative humidity in buildings, such as Inside the sealant, behind different types of building panels and undercoat.

The sensor is thin (0.06 mm), flexible, extremely temperature resistant and has a long shelf life.

Format 62x77 mm.

The sensor is certified by Sunda Hus.
There is no energy-intensive technology on the sensor, so it has no battery life limitations, and it does not contribute to any radiation.

The function is such that it balances with ambient RH% and when measured with the handscanner, you get an answer that is translated into an RH% value.

The whole solution consists of:

- Sensors
- Piece of adhesive on carrier
- Hand Scanner
- Scan function to find the sensors
- Connect to computer for upload to cloud service
- Cloud Database
- Data Collection
- Analysis Services
- Enables connection to property system


Основной материал: Plastic
Вспомогательный материал: Copper
Разработано в: Sweden
Страна-производитель: Sweden
Масса нетто (кг): 0.0008

Категория BIMobject: Electrical - Sensors
Классификация IFC: Controller
Uniclass 1.4 Код: L78616
Uniclass 1.4 Описание: Moisture detectors, meters
Uniclass 2015 Код: Pr_75_50_76
Uniclass 2015 Описание: Sensors and detectors
NBS Reference Код: 16-76
NBS Reference Описание: Sensors And Monitors
CSI MasterFormat 2014 Code: 28 36 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Water Detection Sensors
Номер OmniClass: 23-27 11 21 23
Наименование OmniClass: Level Sensors