| Уникальная ссылка: | 31965000 |
|---|---|
| Брэнд: | hansgrohe |
| Тип продукции: | Focus |
| Группа продукции: | Shower mixers |
| Ширина (мм): | 150 |
| Высота (мм): | 150 |
| Глубина (мм): | 80 |
| Дата публикации: | 2018-01-15 |
| Номер версии: | 1 |
| Тип: | Объект (один объект) |
| Ссылка на продукцию: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31965000 |
|---|---|
| Инструкции по монтажу: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31965000 |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Сертификация продукции: | |
| Техническое описание: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31965000 |
| Видеоинструкции: | |
| Код GTIN: | 4011097602615 |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://bimobject.com/ru/hansgrohe/product/31965000
| Основной материал: | Chrome |
|---|---|
| Вспомогательный материал: | |
| Разработано в: | Germany |
| Страна-производитель: | Germany |
| Масса нетто (кг): | 1.36 |
| Категория BIMobject: | Sanitary - Taps & Mixers |
|---|---|
| Классификация IFC: | Sanitary Terminal |
| Название по ССКПУ ООН: | Showers |
| Код ССКПУ ООН: | 30181503 |
| Uniclass 1.4 Код: | L725111 |
| Uniclass 1.4 Описание: | Mixer taps |
| Uniclass 2.0 Код: | PR-35-06-82 |
| Uniclass 2.0 Описание: | Shower Mixers |
| Uniclass 2015 Код: | Pr_40_20_87_09 |
| Uniclass 2015 Описание: | Bath taps |
| NBS Reference Код: | 35-06-82 |
| NBS Reference Описание: | Shower Mixers |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
| Номер OmniClass: | 23-31 11 00 |
| Наименование OmniClass: | Faucets |
| CSI UniFormat II Code: | D2010 |
| CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
| Название | Значение |
|---|---|
| Color | chrome |
| Depth | 106 mm — 124 mm |
| Height | 150 |
| Material | ceramic |
| Mount Type | concealed |
| Number of Heads | 1 |
| Thickness | 15 |
| Width | 150 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Название | Значение |
|---|---|
| COBie.Component.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Component.CreatedOn | 11/6/2017 12:00:00 AM |
| COBie.Component.Description | Focus Single lever shower Mixer, for concealed installation |
| COBie.Component.Name | Focus Single Lever shower Mixer, for concealed installation 31965000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Название | Значение |
|---|---|
| COBie.Type.AssetType | fixed |
| COBie.Type.Color | chrome |
| COBie.Type.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.CreatedOn | 8/21/2017 12:00:00 AM |
| COBie.Type.Description | Focus Single lever shower Mixer, for concealed installation |
| COBie.Type.Features | - 1 outlet - connection type: basic set - operating pressure: min. 0.1 MPa/max. 1.0 MPa - ceramic cartridge - temperature limitation adjustable - scope of supply: escutcheon, handle, sleeve, mixing unit |
| COBie.Type.Manufacturer | hansgrohe |
| COBie.Type.ModelNumber | 31965000 |
| COBie.Type.ModelReference | 31965000 |
| COBie.Type.Name | Focus Single Lever shower Mixer, for concealed installation 31965000 |
| COBie.Type.WarrantyDescription | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
| COBie.Type.WarrantyDurationLabor | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationParts | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationUnit | years |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorParts | info@hansgrohe.com |
Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию