Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

Focus Single lever kitchen mixer 160 CoolStart Eco 31816000

Уникальная ссылка: 31816000
Брэнд: hansgrohe
Тип продукции: Focus
Группа продукции: Kitchen mixers
Дата публикации: 2018-01-25
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (7)
Focus Single lever kitchen mixer 160 CoolStart Eco

- ComfortZone 160
- cold water in middle position
- swivel range 360 degrees
- connection dimension: DN15
- ceramic cartridge with Eco handle position for a reduced flowrate by
up to 50%
- connection type: G 3/8 connections
- suitable for continuous flow water heaters


Основной материал: Chrome
Вспомогательный материал:
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany

Категория BIMobject: Kitchen - Taps & Mixers
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Название по ССКПУ ООН: Sanitary ware
Код ССКПУ ООН: 301815
Uniclass 1.4 Код: L725111
Uniclass 1.4 Описание: Mixer taps
Uniclass 2.0 Код: PR-31-75
Uniclass 2.0 Описание: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Описание: Sink taps
NBS Reference Код: 31-75
NBS Reference Описание: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
Номер OmniClass: 23-31 11 00
Наименование OmniClass: Faucets
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
COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
COBie.Component.CreatedBy info@hansgrohe.com
COBie.Component.CreatedOn 10/30/2017 12:00:00 AM
COBie.Component.Description Focus Single lever kitchen mixer 160 CoolStart Eco
COBie.Component.Name Focus Single lever kitchen mixer 160 CoolStart Eco 31816000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
COBie.Type.AssetType fixed
COBie.Type.Color chrome
COBie.Type.CreatedBy info@hansgrohe.com
COBie.Type.CreatedOn 8/21/2017 12:00:00 AM
COBie.Type.Description Focus Single lever kitchen mixer 160 CoolStart Eco
COBie.Type.Features - ComfortZone 160 - cold water in middle position - swivel range 360 degrees - connection dimension: DN15 - ceramic cartridge with Eco handle position for a reduced flowrate by up to 50% - connection type: G 3/8 connections - suitable for continuous flow water heaters
COBie.Type.Manufacturer hansgrohe
COBie.Type.ModelNumber 31816000
COBie.Type.ModelReference 31816000
COBie.Type.Name Focus Single lever kitchen mixer 160 CoolStart Eco 31816000
COBie.Type.WarrantyDescription http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
COBie.Type.WarrantyDurationLabor 5
COBie.Type.WarrantyDurationParts 5
COBie.Type.WarrantyDurationUnit years
COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor info@hansgrohe.com
COBie.Type.WarrantyGuarantorParts info@hansgrohe.com

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию