| Уникальная ссылка: | 31184000 |
|---|---|
| Брэнд: | hansgrohe |
| Тип продукции: | Metris |
| Группа продукции: | Basin mixers |
| Ширина (мм): | 48 |
| Высота (мм): | 327 |
| Глубина (мм): | 232 |
| Дата публикации: | 2019-03-26 |
| Номер версии: | 1 |
| Тип: | Объект (один объект) |
| Ссылка на продукцию: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31184000 |
|---|---|
| Инструкции по монтажу: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31184000 |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Сертификация продукции: | |
| Техническое описание: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31184000 |
| Видеоинструкции: | |
| Код GTIN: | 4011097692319 |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://bimobject.com/ru/hansgrohe/product/31184000
| Основной материал: | Chrome |
|---|---|
| Вспомогательный материал: | |
| Разработано в: | Germany |
| Страна-производитель: | Germany |
| Масса нетто (кг): | 2.73 |
| Категория BIMobject: | Sanitary - Taps & Mixers |
|---|---|
| Классификация IFC: | Sanitary Terminal |
| Название по ССКПУ ООН: | Sanitary ware |
| Код ССКПУ ООН: | 301815 |
| Uniclass 1.4 Код: | L725111 |
| Uniclass 1.4 Описание: | Mixer taps |
| Uniclass 2.0 Код: | PR-31-75 |
| Uniclass 2.0 Описание: | Sanitary Accessories |
| Uniclass 2015 Код: | Pr_40_20_87_98 |
| Uniclass 2015 Описание: | Washbasin taps |
| NBS Reference Код: | 31-75 |
| NBS Reference Описание: | Sanitary Accessories |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 39 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
| Номер OmniClass: | 23-31 11 00 |
| Наименование OmniClass: | Faucets |
| CSI UniFormat II Code: | D2010 |
| CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
| Название | Значение |
|---|---|
| Flow Rate | 1.32 |
| Lever | Metris Single lever basin mixer |
| Material | Chrome and ceramic cartridge |
Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию