| Уникальная ссылка: | 26322000 |
|---|---|
| Брэнд: | hansgrohe |
| Тип продукции: | Raindance Select S |
| Группа продукции: | Wallbar sets |
| Ширина (мм): | 150 |
| Высота (мм): | 990 |
| Глубина (мм): | 260 |
| Дата публикации: | 2017-03-14 |
| Номер версии: | 1 |
| Тип: | Объект (один объект) |
| Ссылка на продукцию: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--26322000 |
|---|---|
| Инструкции по монтажу: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--26322000 |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Сертификация продукции: | |
| Техническое описание: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--26322000 |
| Видеоинструкции: | |
| Код GTIN: | 4011097804316 |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://bimobject.com/ru/hansgrohe/product/26322000
| Основной материал: | Chrome |
|---|---|
| Вспомогательный материал: | |
| Разработано в: | Germany |
| Страна-производитель: | Germany |
| Масса нетто (кг): | 1.93 |
| Категория BIMobject: | Sanitary - Showers |
|---|---|
| Классификация IFC: | Sanitary Terminal |
| Название по ССКПУ ООН: | Sanitary ware |
| Код ССКПУ ООН: | 301815 |
| Uniclass 1.4 Код: | L721 |
| Uniclass 1.4 Описание: | Sanitary equipment |
| Uniclass 2.0 Код: | PR-35-06-81 |
| Uniclass 2.0 Описание: | Shower Heads |
| Uniclass 2015 Код: | Pr_40_20_87_76 |
| Uniclass 2015 Описание: | Shower heads |
| NBS Reference Код: | 35-06-81 |
| NBS Reference Описание: | Shower Heads |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 01 52 19 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Sanitary Facilities |
| Номер OmniClass: | 23-31 17 19 |
| Наименование OmniClass: | Shower Head Fixtures |
| CSI UniFormat II Code: | D2010 |
| CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Название | Значение |
|---|---|
| COBie.Component.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Component.CreatedOn | 2/20/2017 12:00:00 AM |
| COBie.Component.Description | Raindance Select S 120 / Unica Comfort shower set 0.90 m |
| COBie.Component.Name | Raindance Select S 120 / Unica Comfort shower set 0.90 m 26322000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Название | Значение |
|---|---|
| COBie.Type.AssetType | fixed |
| COBie.Type.Color | chrome |
| COBie.Type.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.CreatedOn | 2/20/2017 12:00:00 AM |
| COBie.Type.Description | Raindance Select S 120 / Unica Comfort shower set 0.90 m |
| COBie.Type.Manufacturer | hansgrohe |
| COBie.Type.ModelNumber | 26322000 |
| COBie.Type.ModelReference | 26322000 |
| COBie.Type.Name | Raindance Select S 120 / Unica Comfort shower set 0.90 m 26322000 |
| COBie.Type.WarrantyDescription | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
| COBie.Type.WarrantyDurationLabor | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationParts | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationUnit | years |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorParts | info@hansgrohe.com |
Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию