Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

Toilet Nautic 5510

Уникальная ссылка: GB115510
Брэнд: Gustavsberg
Тип продукции: Nautic
Группа продукции: Toilet
Ширина (мм): 345
Высота (мм): 860
Глубина (мм): 650
Дата публикации: 2016-08-23
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (28)
Easy-to-clean and minimalist design. Full coverage condensation-free flush tank. Ergonomically elevated flush button. Ceramicplus: fast & environmentally friendly cleaning


Основной материал: Porcelain
Вспомогательный материал: Plastic
Разработано в: Sweden
Страна-производитель: Sweden

Категория BIMobject: Sanitary - Toilets
Название по ССКПУ ООН: Toilets
Код ССКПУ ООН: 30181505
Uniclass 1.4 Код: L7216
Uniclass 1.4 Описание: Toilets
Uniclass 2.0 Код: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 Описание: Toilet Systems
Uniclass 2015 Код: SL_35_80_89
Uniclass 2015 Описание: Toilets
NBS Reference Код: 35-65-90-97
NBS Reference Описание: Wc Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 06 20.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
Номер OmniClass: 23-31 19 00
Наименование OmniClass: Toilets