Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

Way top entry

Уникальная ссылка: way-top-entry
Брэнд: Focus Lighting
Тип продукции: Outdoor
Группа продукции: Catenary
Ширина (мм): 480
Высота (мм): 276
Дата публикации: 2018-06-19
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (10)
WAY is a flexible street luminaire to be mounted on arm or wire.

Like the other AART designs, WAY is modern lines in a classic form - a Nordic design that will suit streets and urban space in any city in the world.

The unique shade offers optical guidance and reduces discomfort glare to a minimum.

Material Cast aluminium
Coating Graphite grey: SW302G (close to RAL 9007)
Silver grey: MW300D
Corten brown: Mars 2525 YX355F
Shade Clear, impact resistant PMMA with frosted edge
Mounting On arm, Ø 48 mm
Connection In the post
Delivered with 10.5 m lead, 2 x 1 mm2
Classification IP66, class II; use code for class I
Impact resistance IK10
Weight ca 10 kg
Wind sweeping area


Основной материал: Aluminium
Вспомогательный материал: Polycarbonate
Разработано в: Denmark
Страна-производитель: Denmark
Масса нетто (кг): 10

Категория BIMobject: Lighting - Outside
Классификация IFC: Lamp
Название по ССКПУ ООН: Lamps and lightbulbs
Код ССКПУ ООН: 391016
Uniclass 1.4 Код: L7474
Uniclass 1.4 Описание: Lamps
Uniclass 2.0 Код: PR-49
Uniclass 2.0 Описание: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Код: Pr_70_70_46
Uniclass 2015 Описание: Lamps
NBS Reference Код: 49
NBS Reference Описание: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 43 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Lamps
Номер OmniClass: 23-35 45 15
Наименование OmniClass: Lamps
Продукция доступна в:
Europe
  • Denmark
  • Germany
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Lighting - Outside

Название Значение
Depth 480
Height 276
Material aluminium
Mounting Type 3/4" threaded tube
Weight 10

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию