Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

Pelee Downlight

Уникальная ссылка: pelee-downlight
Брэнд: Focus Lighting
Тип продукции: Indoor
Группа продукции: Downlight
Ширина (мм): 160
Высота (мм): 20
Дата публикации: 2018-06-19
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (11)

Pelée Downlight is characterized by the inner conical circles, ensuring a comfortable, non-glaring spread of light.

The inner conical circles of the Pelée downlighters contribute to a comfortable, non-glaring spread of light. The family comprises luminaires to be recessed, surface-mounted, or suspended. 

The many variants make the family flexible and easy to use. 

Material Cast aluminium
Mounting To be recessed
Cut-out Ø149-154 mm in 6-15 mm plates
Ø155-158 mm in 15-35 mm plates
Clearances Horizontally: min 45 mm
Built-in height min 90 mm from lower ceiling edge
Connection Max two cables, 5 x 1.5 mm2, into 5-pole terminal block, 2 x 2.5 mm2
Classification IP20, class I
Weight 0.85 kg


Основной материал: Aluminium
Вспомогательный материал:
Разработано в: Denmark
Страна-производитель: Denmark
Масса нетто (кг): 1

Категория BIMobject: Lighting - Ceiling Mounted
Классификация IFC: Lamp
Название по ССКПУ ООН: Lamps and lightbulbs
Код ССКПУ ООН: 391016
Uniclass 1.4 Код: L7474
Uniclass 1.4 Описание: Lamps
Uniclass 2.0 Код: PR-49
Uniclass 2.0 Описание: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Код: Pr_70_70_46
Uniclass 2015 Описание: Lamps
NBS Reference Код: 49
NBS Reference Описание: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 43 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Lamps
Номер OmniClass: 23-35 45 15
Наименование OmniClass: Lamps