Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

MAIOR-COLORS-ONE

Уникальная ссылка: maior-colors-one
Брэнд: Faraone
Тип продукции: Railing
Группа продукции: Maior Colors - Glass and Aluminum railing
Ширина (мм): 80
Высота (мм): 1000
Дата публикации: 2018-05-21
Номер версии: 1
Тип: Сборка (несколько объектов)
Загрузить (2)

THE FAMILY OF BALUSTRADES MAIOR GETS COLORED!

Profiles in aluminum silver color / NK1 Painted with polyester resin-based powders, thickness: 60 micron. 

Suitable for a resistance of 200 kg per linear meter:

  • posts positioned every 200 cm max;

Suitable for a resistance of 300 kg per linear meter:

  • posts positioned every 130 cm max;

 

Laminated glass 6/6/0.76 PVB/EVA untempered. It is not suitable for a sloping railing.

WHY MAIOR COLORS?

  • To let you choose a touch of color for your home;
  • because it is Painted aluminum with polyester powder with a cooking at 180 degrees and it guarantees zero maintenance over the years;
  • because maior colors is also less expensive.


Основной материал: Aluminium
Вспомогательный материал: Glass
Разработано в: Italy
Страна-производитель: Italy

Категория BIMobject: Construction - Railing
Классификация IFC: Railing
Название по ССКПУ ООН: Tempered glass
Код ССКПУ ООН: 30171706
Uniclass 1.4 Код: L4421
Uniclass 1.4 Описание: Railings
Uniclass 2.0 Код: SS-25-15-05
Uniclass 2.0 Описание: Balustrade And Handrail Systems
Uniclass 2015 Код: Ss_25_15_60_05
Uniclass 2015 Описание: Balustrade and guarding systems
NBS Reference Код: 25-15-05
NBS Reference Описание: Balustrade And Handrail Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 05 52 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Metal Railings
Номер OmniClass: 23-17 25 11 11 17
Наименование OmniClass: Railing
CSI UniFormat II Code: C1030
CSI UniFormat II Title: Fittings
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Construction - Railing

Название Значение
Application Fixed to the floor with the top cover ; Fixed to the floor with the external carter ; Fixed in the floor ; Fixed in the floor with bracket on side ; Fixed in the floor to the outside edge with double bracket on side ; Fixed in the floor to the outside edge with bracket on the lower side ; Made-to-measure ; LED system
Color silver or RAL
Height 800 mm — 1100 mm
Material aluminum and glass
Method of Installation interior or exterior assembly
Rail Height 800 mm — 1100 mm

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию