Опубликуйте свои продукты
Door closer TS 98 XEA EN 1-6
Door closer TS 98 XEA EN 1-6
    dormakaba Group
    Архив

    Door closer TS 98 XEA EN 1-6

    TS 98 XEA EN 1-6, 2S, Endlatch, BC/DC, with mounting plate
    Cпецификация
    • TS 98 XEA EN 1-6, Surface mounted door closer for pull and push side application, non-handed. With second closing rang (15°-0°) and latch control (7°-0°), with adjustable backcheck and delayed closing action with decorative metal plate in XEA design, with mounting plate
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаts_98_xea_en_1-6
    • Тип продукцииDoor Closer
    • Группа продукцииCam Action Door Closer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-06-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)60
    • Ширина (мм)327
    • Глубина (мм)59
    Связанные
    • Основной материалCast iron
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)4
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Hardware
    • Код Uniclass 2015Pr_30_36_59_92
    • Описание Uniclass 2015Uncontrolled door closers
    • Номер OmniClass23-17 19 11 19 11
    • Наименование OmniClassDoor Closers