Опубликуйте свои продукты
Door closer TS 92 XEA EN 1-4
dormakaba Group
Архив

Door closer TS 92 XEA EN 1-4

TS 92 XEA B/G EN 1-4 -

Designed especially for interior applications the DORMA TS92 features the unique Cam action technology and the award winning Contur design for enhanced aesthetics, making this closer an ideal choice for any interior project

[LIST]
Width 305 mm, Depth 50 mm, Height 65 mm

  • Especially for interior applications
  • Door widths up to 1100 mm
  • Power Adjustable
  • Easy installation
  • Quickly adjustable
  • For single and double leaf doors
  • Door closer systems for interior applications
  • Single-leaf doors, fire and smoke doors
  • Door leaf/transom mounting

[/LIST]

Cпецификация
  • TS 92 XEA B/G EN 1-4, Surface mounted door closer for door leaf fixing pull side and transom fixing push side (Typ B) or door leaf fixing push side and transom fixing pull side (Typ G) non-handed, with second closing range (15°-0°), in XEA design
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаts_92_xea_en_1-4
  • Тип продукцииDoor Closer
  • Группа продукцииCam Action Door Closer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-06-15
  • Номер версии1
  • Высота (мм)66.5
  • Ширина (мм)305
  • Глубина (мм)55.5
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительСингапур
  • Масса нетто (кг)2
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Hardware
  • Код Uniclass 2015Pr_30_36_59_92
  • Описание Uniclass 2015Uncontrolled door closers
  • Номер OmniClass23-17 19 11 19 11
  • Наименование OmniClassDoor Closers