;

Sliding Door System ST S

Уникальная ссылка: ST-S_001-1
Брэнд: dormakaba Group
Тип продукции: Entrance
Группа продукции: Automatic Sliding Doors
Дата публикации: 2014-07-18
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (6)
For high traffic environments, the “ST-S” combines the exceptional quality and performance of the DORMA ES 200 Automatic Sliding Door Operator with extruded aluminium framing. Robust framing for high traffic, high usage environments. Ideal for, but not limited to, use on Shopping/Retail projects, education, healthcare and transport hubs
  • Suitable for use on emergency escape routes
  • The DORMA ES 200 automatic sliding door operator provides both quality and assurance, having been tested to 1,000,000 cycles
  • Robust framed door leaves
  • Monitored battery back-up system
  • Activation via radar, push pad or access control
  • Combined with laminated or toughened safety glass
dormakaba - www.dormakaba.com


Основной материал: Glass
Вспомогательный материал: Metal
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany

Категория BIMobject: Doors - Sliding
Классификация IFC: Door
Название по ССКПУ ООН: Doors
Код ССКПУ ООН: 301715
Uniclass 1.4 Код: L411
Uniclass 1.4 Описание: Doors
Uniclass 2.0 Код: SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 Описание: Sliding Doorset Systems
NBS Reference Код: 25-30-20-77
NBS Reference Описание: Sliding Doorset Systems
Продукция доступна в:
Europe
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Jersey
  • United Kingdom

AEC Daily

AEC_Daily_Links

AEC_Daily_Links

These are links to AEC Daily connected to the BPM

Название Значение
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию