;

Sliding Door System ST AP

Уникальная ссылка: ST-AP_001-1
Брэнд: dormakaba Group
Тип продукции: Entrance
Группа продукции: Automatic Sliding Doors
Дата публикации: 2014-07-18
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (6)
This complete sliding door system is a designer's delight combing the appeal of frameless door leaves and side panels with the performance of the ES 200 automatic sliding door operator. Ideal for use on offices, healthcare and education projects, as well as numerous other specifications.
  • Frameless door leaves with maximum visual transparency
  • Suitable for use on emergency escape routes
  • The full range of performance functions for the DORMA ES 200 automatic sliding door operator (tested to 1,000,000 cycles)
  • Frameless door leaves with top and bottom rails or manet patch fittings
  • Monitored battery back-up system
  • Activation via radar, push pad or access control
dormakaba - www.dormakaba.com


Основной материал: Glass
Вспомогательный материал: Metal
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany

Категория BIMobject: Doors - Sliding
Классификация IFC: Door
Название по ССКПУ ООН: Doors
Код ССКПУ ООН: 301715
Uniclass 1.4 Код: L411
Uniclass 1.4 Описание: Doors
Uniclass 2.0 Код: SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 Описание: Sliding Doorset Systems
NBS Reference Код: 25-30-20-77
NBS Reference Описание: Sliding Doorset Systems
Продукция доступна в:
Europe
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Jersey
  • United Kingdom

AEC Daily

AEC_Daily_Links

AEC_Daily_Links

These are links to AEC Daily connected to the BPM

Название Значение
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию