;

Horizontal Sliding Wall System HSW FLEX Therm

Уникальная ссылка: HSW-FLEXTHERM_001-1
Брэнд: dormakaba Group
Тип продукции: Dividing
Группа продукции: Movable Glass Partitions
Дата публикации: 2015-01-19
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (1)
  • Horizontal sliding wall with double glazing and a surrounding frame made of thermally insulated profiles
  • Different parking layouts available
  • Bottom profile Thermal break and water channel (optional)
  • Track rail with optional thermal break
  • Insulation value U of approx. 1,5 W/m²K (with standard insulating glass)
  • Meets the requirements of the German Energy Saving Ordinance EnEV
  • Combined with door closer types TS 92, ITS 96 3-6, Push handles, ISEO Multilock
  • Pivoting-sliding panels equipped with an ITS 96 3-6 concealed door closer
  • Operation Easy, one-handed single throw of the lock bar to switch between the door and sliding functions, with no bending and no crank operation
  • 40% improvement in thermal separation value (compared to the predecessor model)
  • Heat transfer coefficient in accordance with DIN EN ISO 10077-1 and 10077-2
  • Endurance DIN 1527 Class 3 (25000 cycles) for suspend sliding doors > 100kg
  • Impact DIN EN 13049 Class 3
  • Corrosion DIN EN 1670 Class 3
  • The product will be available end 2015
dormakaba - www.dormakaba.com


Основной материал: Glass
Вспомогательный материал: Aluminium
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany

Категория BIMobject: Doors - Folding
Классификация IFC: Wall
Название по ССКПУ ООН: Doors
Код ССКПУ ООН: 301715
Uniclass 1.4 Код: JL20
Uniclass 1.4 Описание: Doors
Uniclass 2.0 Код: SS-25-30-20-80
Uniclass 2.0 Описание: Sliding Stacking Panel Partition Systems
NBS Reference Код: 25-30-20-80
NBS Reference Описание: Sliding Stacking Panel Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Folding Panel Partitions

AEC Daily

AEC_Daily_Links

AEC_Daily_Links

These are links to AEC Daily connected to the BPM

Название Значение
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

BSD SpecLink

BSD Speclink properties

BSD Speclink properties

Specifications for the Construction industry AIA Masterformat

Название Значение
Link to Product Specification http://www.productmasterspec.com/documents/64636/102239 fl.Folding Panel Partitions.KWIK-WALL.clean.doc

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию