Уникальная ссылка: | xmastree |
---|---|
Брэнд: | BIMobject (Demo) |
Тип продукции: | Charity |
Группа продукции: | Children of the World |
Ширина (мм): | 1000 |
Высота (мм): | 3500 |
Глубина (мм): | 1000 |
Дата публикации: | 2017-12-22 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
Merry Xmas, and enjoy this fully parametric Xmas tree. Download is available in various formats made using BIMobject BIMscript Technology.
You can also download the Step-file and 3D print it! Merry Christmas and Happy New Year
/BIMobject® Team
Merry Xmas, and enjoy this fully parametric Xmas tree. Download is available in various formats made using BIMobject BIMscript Technology.
You can also download the Step-file and 3D print it!
Merry Christmas and Happy New Year
Ссылка на продукцию: | http://info.bimobject.com/bimscript |
---|---|
Инструкции по монтажу: | http://info.bimobject.com/bimscript |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | http://info.bimobject.com/bimscript |
Техническое описание: | http://info.bimobject.com/bimscript |
Видеоинструкции: | |
Код EAN: |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://bimobject.com/ru/demo/product/xmastree
Основной материал: | Wood |
---|---|
Вспомогательный материал: | Acrylic |
Разработано в: | Sweden |
Страна-производитель: | Sweden |
Масса нетто (кг): | 17 |
Категория BIMobject: | Landscaping - Other |
---|---|
Классификация IFC: | Furnishing Element |
Demo BOPC property set
Название | Значение |
---|---|
depth | 0 mm |
Sound Rating | 65 V |
Water flow | 5 mm |
Название | Значение |
---|---|
Colour | Amber |
Diameter | 200 |
Impact strength | IK00 |
Material | Glass |
Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию