Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

EDGE8™ Adapter Panels, MTP®, 32F, RPS, 4 Port Panel with 4 Black Adapters

Уникальная ссылка: corning-edge8-cp32-v1
Брэнд: Corning Optical Communications
Тип продукции: Conduit, Wireways, and Ducts
Группа продукции: EDGE8™ Hardware
Дата публикации: 2017-01-19
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (9)

EDGE8 40G jumpers allow for the seamless migration to higher data rates in the data center when used in conjunction with our EDGE8 pinned trunks.

Features And Benefits

  • Installation
    Can be installed or removed from the front or rear of a housing
  • Key identifiers
    Gray color for easy identification as a Base-8 component
  • Network upgrades
    Facilitate in easy-open containers
  • 32-fiber Panel
    Provide MTP connection points between trunks and harness or extender trunks
  • 12 color-coded mechanical key positions
    Prevents mismatch of networks
  • Keyed and non-keyed connectors and adapters
    Provide security in network panel
  • Adapter options
    Adapters are colored to provide network segmentation
  • 32F Panel
    Provide MTP connection points between trunks and
    harnesses or extender trunks


Основной материал:
Вспомогательный материал:
Разработано в:
Страна-производитель:

Категория BIMobject: Electronics - Installations
Продукция доступна в:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Electronics - Installations

Название Значение
Adapter Color Back Black
Adapter Color Front Black
Adapter Type Back MTP®
Application Data Center
Depth 125.9
Fiber Category Singlemode (OS2)
Fiber Count 32
Height 11.8
Number of MTP Ports 4
Product Type Panels
Width 60.9

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию