Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

CUBE Wall Mounted

Уникальная ссылка: CUBE_wall-mounted
Брэнд: Cariboni Group
Тип продукции: Wall mounted
Группа продукции: Cube
Ширина (мм): 164
Высота (мм): 164
Глубина (мм): 164
Дата публикации: 2017-12-06
Номер версии: 2
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (4)
Indirect light, ceiling-mounted LED product in three different sizes. Designed for both outdoors and indoors. The product's design and the advanced technology of its reflected light optic systems offer an optimum level of visual comfort. There are no visible screws or fragile elements so higher safety and mechanical resistance standards are guaranteed.

Colours: white RAL 9003, grey RAL 9006 and dark grey Sablé 100 Noir. Integrated electronic control gear. Symmetrical large beam optics. Colour temperature: 3000K and 4000K. CRI (Colour Rendering Index): Ra ≥ 80. Medium and large versions are available on request with DALI. Integrated control gear. Luminaire with no photobiological risk (EXEMPT GROUP) in compliance with EN 62471:2008 and the successive IEC/TR 62471:2009.


Основной материал: Aluminium
Вспомогательный материал: Aluminium
Разработано в: Italy
Страна-производитель: Italy
Масса нетто (кг): 2.5

Категория BIMobject: Lighting - Wall Mounted
Классификация IFC: Light Fixture
Название по ССКПУ ООН: Lighting Fixtures and Accessories
Код ССКПУ ООН: 3911
Uniclass 1.4 Код: JY73
Uniclass 1.4 Описание: Luminaires and lamps
Uniclass 2.0 Код: PR-49
Uniclass 2.0 Описание: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Код: Pr_70_70_48_46
Uniclass 2015 Описание: Light-emitting diode (LED) luminaires
NBS Reference Код: 49
NBS Reference Описание: Luminaires And Lamps
COBIe Type Category: Pr_70_70_48_46
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 56 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Exterior Lighting
Номер OmniClass: 23-35 47 11
Наименование OmniClass: Lighting Fixtures
CSI UniFormat II Code: D5020
CSI UniFormat II Title: Lighting & Branch Wiring
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
COBie.Component.Area 0.014 ; 0.027
COBie.Component.CreatedBy Cariboni Group SpA
COBie.Component.CreatedOn 23/10/2017
COBie.Component.Description Wall mounted product
COBie.Component.Length 118 ; 164
COBie.Component.Name CUBE
COBie.Component.SerialNumber 06LC1A4404A ; 06LC1A4404C ; 06LC1A4404D ; 06LC1A4405A ; 06LC1A4405C ; 06LC2A4405D ; 06LC1A4409AJ ; 06LC1A4409CJ ; 06LC1A4409DJ ; 06LC1A4494A ; 06LC1A4494C ; 06LC1A4494D ; 06LC1A4495A ; 06LC1A4495C ; 06LC1A4495D ; 06LC1A4499AJ ; 06LC1A4499CJ ; 06LC1A4499DJ ; 06LC3A9404A ; 06LC3A9404C ; 06LC3A9404D ; 06LC3A9405A ; 06LC3A9405C ; 06LC3A9405D ; 06LC3A9409AJ ; 06LC3A9409CJ ; 06LC3A9409DJ ; 06LC3A9494 ; 06LC3A9494C ; 06LC3A9494D ; 06LC3A9495A ; 06LC3A9495C ; 06LC3A9495D ; 06LC3A9499AJ ; 06LC3A9499CJ ; 06LC3A9499DJ
COBie.Component.Space wall ; ground ; ceiling
COBie.Component.WarrantyStartDate 5 years from the invoice
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
COBie.Type.AssetType fixed or adjustable ceiling installation
COBie.Type.Color GreyRAL9006 ; WhiteRAL9003 ; Noir Sablé
COBie.Type.Constituents Articulated joint 06LC2901_-06LC1901 ; Spike for ground 06LC900C0
COBie.Type.CreatedBy Cariboni Group SpA
COBie.Type.CreatedOn 23/10/2017
COBie.Type.Description Wall mounted product
COBie.Type.ExpectedLife 100000
COBie.Type.Features fixed or adjustable ceiling installation
COBie.Type.Finish GreyRAL9006 ; WhiteRAL9003 ; Noir Sablé
COBie.Type.Grade EN605981 ; EN60598-2-1 ; EN62471
COBie.Type.Manufacturer Cariboni Group SpA
COBie.Type.Material alluminium
COBie.Type.ModelNumber 06LC1A4404A ; 06LC1A4404C ; 06LC1A4404D ; 06LC1A4405A ; 06LC1A4405C ; 06LC2A4405D ; 06LC1A4409AJ ; 06LC1A4409CJ ; 06LC1A4409DJ ; 06LC1A4494A ; 06LC1A4494C ; 06LC1A4494D ; 06LC1A4495A ; 06LC1A4495C ; 06LC1A4495D ; 06LC1A4499AJ ; 06LC1A4499CJ ; 06LC1A4499DJ ; 06LC3A9404A ; 06LC3A9404C ; 06LC3A9404D ; 06LC3A9405A ; 06LC3A9405C ; 06LC3A9405D ; 06LC3A9409AJ ; 06LC3A9409CJ ; 06LC3A9409DJ ; 06LC3A9494 ; 06LC3A9494C ; 06LC3A9494D ; 06LC3A9495A ; 06LC3A9495C ; 06LC3A9495D ; 06LC3A9499AJ ; 06LC3A9499CJ ; 06LC3A9499DJ
COBie.Type.ModelReference CUBE WALL
COBie.Type.Name CUBE
COBie.Type.NominalHeight 118 ; 164
COBie.Type.NominalLength 118 ; 164
COBie.Type.NominalWidth 118 ; 164
COBie.Type.Shape cube
COBie.Type.Size 118X118 ; 164X164
COBie.Type.WarrantyDescription 5 years for LED fittings
COBie.Type.WarrantyDurationUnit 5 years for LED fittings

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию