Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

CUBE Floodlight

Уникальная ссылка: CUBE_floodlight
Брэнд: Cariboni Group
Тип продукции: Floodlight
Группа продукции: Cube
Ширина (мм): 164
Высота (мм): 164
Глубина (мм): 164
Дата публикации: 2017-12-05
Номер версии: 2
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (3)
A particularly high lighting performance luminaire, designed for ground-based installation as a floodlight. Articulated joint kit for inclination adjustment. CUBE is ideal for lighting retail spaces, halls, arcades and green areas. Two sizes: small and medium.

Colours: white RAL 9003, grey RAL 9006 or dark grey Sablé 100 Noir. Integrated control gear. Focused, large beam and wide beam optics available. LED version colour temperatures: 3000K and 4000K. CRI (Colour Rendering Index): Ra ≥ 80.


Основной материал: Aluminium
Вспомогательный материал: Aluminium
Разработано в: Italy
Страна-производитель: Italy
Масса нетто (кг): 2.5

Категория BIMobject: Lighting - Wall Mounted
Классификация IFC: Light Fixture
Название по ССКПУ ООН: Lighting Fixtures and Accessories
Код ССКПУ ООН: 3911
Uniclass 1.4 Код: JY73
Uniclass 1.4 Описание: Luminaires and lamps
Uniclass 2.0 Код: PR-49
Uniclass 2.0 Описание: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Код: Pr_70_70_48_46
Uniclass 2015 Описание: Light-emitting diode (LED) luminaires
NBS Reference Код: 49
NBS Reference Описание: Luminaires And Lamps
COBIe Type Category: Pr_70_70_48_46
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 56 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Exterior Lighting
Номер OmniClass: 23-35 47 11
Наименование OmniClass: Lighting Fixtures
CSI UniFormat II Code: D5020
CSI UniFormat II Title: Lighting & Branch Wiring
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
COBie.Component.Area 0.033 ; 0.059
COBie.Component.CreatedBy Cariboni Group SpA
COBie.Component.CreatedOn 23/10/2017
COBie.Component.Description Wall/Ceiling/Ground mounted product
COBie.Component.Length 118 ; 164
COBie.Component.Name CUBE
COBie.Component.SerialNumber 06LC1A4404A ; 06LC1A4404C ; 06LC1A4404D ; 06LC1A4405A ; 06LC1A4405C ; 06LC2A4405D ; 06LC1A4409AJ ; 06LC1A4409CJ ; 06LC1A4409DJ ; 06LC1A4494A ; 06LC1A4494C ; 06LC1A4494D ; 06LC1A4495A ; 06LC1A4495C ; 06LC1A4495D ; 06LC1A4499AJ ; 06LC1A4499CJ ; 06LC1A4499DJ ; 06LC3A9404A ; 06LC3A9404C ; 06LC3A9404D ; 06LC3A9405A ; 06LC3A9405C ; 06LC3A9405D ; 06LC3A9409AJ ; 06LC3A9409CJ ; 06LC3A9409DJ ; 06LC3A9494 ; 06LC3A9494C ; 06LC3A9494D ; 06LC3A9495A ; 06LC3A9495C ; 06LC3A9495D ; 06LC3A9499AJ ; 06LC3A9499CJ ; 06LC3A9499DJ
COBie.Component.Space wall ; ground ; ceiling
COBie.Component.WarrantyStartDate 5 years from the invoice
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
COBie.Type.AssetType fixed or adjustable ceiling installation
COBie.Type.Color GreyRAL9006 ; WhiteRAL9003 ; Noir Sablé
COBie.Type.Constituents Articulated joint 06LC2901_-06LC1901 ; Spike for ground 06LC900C0
COBie.Type.CreatedBy Cariboni Group SpA
COBie.Type.CreatedOn 23/10/2017
COBie.Type.Description Wall/Ceiling/Ground mounted product
COBie.Type.ExpectedLife 100000
COBie.Type.Features fixed or adjustable ceiling installation
COBie.Type.Finish GreyRAL9006 ; WhiteRAL9003 ; Noir Sablé
COBie.Type.Grade EN605981 ; EN60598-2-1 ; EN62471
COBie.Type.Manufacturer Cariboni Group SpA
COBie.Type.Material alluminium
COBie.Type.ModelNumber 06LC1A4404A ; 06LC1A4404C ; 06LC1A4404D ; 06LC1A4405A ; 06LC1A4405C ; 06LC2A4405D ; 06LC1A4409AJ ; 06LC1A4409CJ ; 06LC1A4409DJ ; 06LC1A4494A ; 06LC1A4494C ; 06LC1A4494D ; 06LC1A4495A ; 06LC1A4495C ; 06LC1A4495D ; 06LC1A4499AJ ; 06LC1A4499CJ ; 06LC1A4499DJ ; 06LC3A9404A ; 06LC3A9404C ; 06LC3A9404D ; 06LC3A9405A ; 06LC3A9405C ; 06LC3A9405D ; 06LC3A9409AJ ; 06LC3A9409CJ ; 06LC3A9409DJ ; 06LC3A9494 ; 06LC3A9494C ; 06LC3A9494D ; 06LC3A9495A ; 06LC3A9495C ; 06LC3A9495D ; 06LC3A9499AJ ; 06LC3A9499CJ ; 06LC3A9499DJ
COBie.Type.ModelReference CUBE WALL FLOODLIGHT
COBie.Type.Name CUBE
COBie.Type.NominalHeight 118 ; 164
COBie.Type.NominalLength 118 ; 164
COBie.Type.NominalWidth 118 ; 164
COBie.Type.Shape cube
COBie.Type.Size 170X192 ; 232X254
COBie.Type.WarrantyDescription 5 years for LED fittings
COBie.Type.WarrantyDurationUnit 5 years for LED fittings

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию